Thin Clients ermöglichen Benutzern den Zugriff auf virtualisierte Anwendungen und Informationen von zentralisierten Servern. In der modernen Prozesssteuerung sind Thin Clients ein Eckpfeiler von Industrie 4.0 bzw. dem Internet der Dinge (IoT) und der PLS-Virtualisierung. Handelsübliche Thin Clients, wie man sie aus Büroumgebungen kennt, sind für den Einsatz in Industrieumgebungen jedoch nicht geeignet.
Pepperl+Fuchs hat daher industrielle Box Thin Clients (BTC) entwickelt, die genau auf raue Industrieumgebungen zugeschnitten sind. Sie verfügen über die neueste Technologie verpackt in kompakten, robusten Aluminiumgehäusen, die den Belastungen des Rund-um-die-Uhr-Betriebs auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen standhalten. Die für eine längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit entwickelten industriellen Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs werden lüfterlos gekühlt und sind in einem erweiterten Temperaturbereich von -20 bis +60 °C einsetzbar. In den BTCs sind generell keine beweglichen Teile verbaut. Industrielle Box Thin Clients erfüllen die Leistungsanforderungen für virtualisierte oder webbasierte Infrastrukturen und unterstützen eine zentralisierte Managementsoftware für Thin-Client-Architekturen.
Ergänzt werden unsere Thin Clients durch eine Reihe industrieller Box-PCs, die eine flexible Lösung mit außergewöhnlichem Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Ausgestattet mit Intel®-Celeron- und i5-Prozessoren (Kaby Lake) der siebten Generation und erweiterten RAM-Konfigurationen, sind diese Box-PCs ideal für Anwendungen geeignet, die mehr Rechenleistung benötigen.
In allen Industriezweigen dienen Leitwarten als zentrale Räume für die Überwachung und Steuerung von Prozessen und die Unterstützung von Ingenieuren im Produktionsmanagement. Der BTC12, ausgestattet mit zwei DisplayPortsTM für zwei Ultra-HD-Monitore mit 4K-Auflösung, bietet jederzeit einen Echtzeitüberblick der Prozesse. Dank des robusten Designs und erweiterten Temperaturbereichs kann er flexibel in der Leitwarte installiert werden – auf oder unter einem Schreibtisch oder sogar in einer Schublade. Erfahren Sie mehr über die Vorteile des industriellen Box Thin Clients BTC in solchen Anwendungen.
The BTC24 industrial box thin client has an extremely rugged design. The enclosed IP4x housing withstands the challenging ambient conditions in process industries. Combined with an extended temperature range of 0 °C … +55 °C (optionally -20 ... +60 °C), it can be installed flexibly. With four DisplayPort interfaces, it is specially designed for quad monitor installations.
Der BTC22 ist die neueste Generation industrieller Box Thin Clients und ideal für den 24/7-Betrieb in Industrieumgebungen. Mit seinem IP4x-Gehäuse aus Aluminium ist er besonders robust und zeichnet sich daher durch eine hohe Flexibilität bei der Installation aus. Mit zwei DisplayPort-Schnittstellen unterstützt der BTC22 die Anbindung an zwei Ultra-HD-Monitore (4K) bei 60 Hz. Er verfügt außerdem über eine Schnittstelle vom USB-Typ-C 3.2 Gen 1 und zwei vom USB-Typ-A 2.0. Die Kabel lassen sich mit Kabelsicherungen an den Ports fixieren, sodass sie bei Vibration nicht unabsichtlich herausfallen.
Der industrielle Box Thin Client BTC14 verfügt über ein widerstandsfähiges, geschlossenes IP4x-Gehäuse, das selbst rauen Umgebungsbedingungen standhält. Dank seines robusten Designs steht der BTC14 für größte Flexibilität bei der Installation. Der BTC14 ist für Quad-Monitor-Installationen konzipiert: Ausgestattet mit vier DisplayPort-Schnittstellen unterstützt er bis zu vier Ultra-HD-Monitore mit 4K-Auflösung bei 60 Hz.
Der industrielle Box Thin Client BTC12 zeichnet sich durch sein robustes und kompaktes Design aus. Er ist für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb optimiert und steht für hohe Flexibilität bei der Installation. Der BTC12 ist für die Verwendung mit der neuesten Bildschirmtechnologie optimiert: Zwei DisplayPort-Schnittstellen ermöglichen die Verwendung von Ultra-HD-Monitoren mit 4K-Auflösung bei 60 Hz.
Die Box-PC-Serie 3200 basiert auf dem Intel®-Celeron- und i5-Embedded-Prozessor (Kaby Lake) der siebten Generation. Sie unterstützt neueste High-Speed-Speichertechnologie (M.2 NVMe 1.3) und erweiterte RAM-Konfigurationen mit bis zu 16 GB DDR4. Diese industriellen Box-PCs bieten eine große Anwendungsflexibilität und können als Stand-Alone-Gerät, als Panel-PC (in Kombination mit einer Pepperl+Fuchs Display Unit) oder als HMI-System (Panel-PC installiert in einem Pepperl+Fuchs Gehäuse) eingesetzt werden.