Grenzenlos im Einsatz.

Besonders robuste und zuverlässige Automationstechnik – auch in widrigsten Umgebungen.

Sensoren, Systeme und Lösungen für Bergbau und Metall

Ob im Tagebau oder im Untertagebau – der Abbau von Metallen, Erzen und Mineralien bildet die Basis für wirtschaftlichen Wohlstand und technologischen Fortschritt. Die optimal abgestimmte Automatisierungstechnik hilft Ihnen dabei, die Prozesse im Bergbau sicherer und effizienter zu machen. So lassen sich beispielsweise Kollisionen ausschließen, Gefahrensituationen frühzeitig erkennen und Ressourcenverschwendung vermeiden.

Das umfangreiche Portfolio von Pepperl+Fuchs umfasst hochrobuste und zuverlässige Sensoren, Systeme und Lösungen, die den widrigen Umgebungsbedingungen im Bergbau standhalten – von extremen Temperaturschwankungen bis hin zu Schmutz und Staub in der Luft. Dabei gewährleisten die Produkte in den unterschiedlichsten Prozessschritten reibungslose Abläufe. Unsere Experten stehen Ihnen weltweit mit detaillierten Applikationsanalysen und umfassender technischer Beratung zur Seite.

Finden Sie die optimale Lösung für Ihre individuelle Herausforderung im Bergbau!

 

Highlights

Optimierte Prozesse: Effizienter Ressourceneinsatz im Bergbau durch Automatisierungstechnik
Maximale Zuverlässigkeit: Robuste Sensoren und Systeme für reibungslose Abläufe
Gesteigerte Produktivität: Modernste Technologien garantieren hohe Anlagenverfügbarkeit
Alles aus einer Hand: Umfangreiches Portfolio zur optimalen Anpassung an die jeweilige Anwendung
Weltweiter Service: Detaillierte Applikationsanalysen und technische Beratung zu allen Produkten

Lagerplatztechnik

Lagerplatztechnik

Exakte Befüllung und Nachverfolgbarkeit

Sprinkleranlagen im Bergbau werden häufig mit Tankwagen betrieben, die über ein Füllsystem mit Wasser versorgt werden. Ein RFID-System bietet die ideale Lösung, um die Wassermenge auf das Fassungsvermögen anzupassen und gleichzeitig die Nachverfolgbarkeit des Fahrzeugs zu gewährleisten.

Zunächst detektiert der Ultraschallsensor UB*-30GM den Tankwagen. Daraufhin identifiziert das robuste RFID-Schreib-/Lesegerät F192 das Fahrzeug mithilfe eines UHF-Transponders, der sich direkt am Metalltank anbringen lässt. Über die RFID-Auswerteeinheit und die Steuerung werden die Messwerte an den Durchflussmessumformer weitergeleitet. So lässt sich jederzeit der optimale Wasserzufluss gewährleisten. Gleichzeitig kann der UHF-Transponder zusätzliche Informationen über das Fahrzeug speichern, wie etwa den Echtzeitstatus oder den Standort.

Tankwagen

Tankwagen

RFID im Bergbau

RFID-Lösungen

Effiziente Kontrolle von Prozessen im Bergbau

Für Identifikationsaufgaben im Bergbau kommen zunehmend moderne RFID-Lösungen zum Einsatz. In unserem Blogbeitrag erfahren Sie, wie sich die Prozesse im Bergwerk mit RFID-Technologie auf effiziente Weise steuern und überwachen lassen.

Eine der wichtigsten Anwendungen von RFID-Systemen im Bergbau ist das Asset Tracking. An den Maschinen angebrachte RFID-Transponder ermöglichen die Verfolgung und Datenverfassung in Echtzeit, sodass jedes Gerät effizient genutzt werden kann. Auch für die Bestandskontrolle bringen RFID-Systeme bringen entscheidende Verbesserungen. Durch die Kennzeichnung von Rohstoffen, Fertigprodukten und Ersatzteilen lassen sich exakte Aufzeichnungen über die Lagerbestände führen.

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu unseren Sensoren, Systemen und Lösungen für den Bergbau? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Senden Sie uns einfach eine Nachricht oder vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten, um weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen zu erhalten.