Smart. Small. Pluggable.

Leistungsstarker Überspannungsschutz für Anlagen, Menschen, Prozesse und Umwelt

 

Überspannung – die unterschätzte Schadensursache Nr. 1

Eine der häufigsten Ursachen für Elektronikschäden ist auf Überspannungen infolge von Blitzeinschlägen oder auch Schaltvorgängen zurückzuführen. In prozesstechnischen Anlagen wie Raffinerien mit exponierten Anlage- oder Gebäudeteilen oder ausgedehnten Anlagen der Wasserwirtschaft können Überspannungsereignisse verheerende Folgen nach sich ziehen: von der Beschädigung oder Zerstörung teurer Maschinen und Anlagen über Sekundärschäden aufgrund von Fehlsteuerung bis hin zum Ausfall ganzer Automatisierungssysteme – von der Gefährdung von Menschenleben ganz abgesehen.

Auf der Basis von mehr als 20 Jahren Erfahrung hat Pepperl+Fuchs ein umfangreiches Know-how im Überspannungsschutz erworben. M-LB-4000 bietet eine zuverlässige Diagnosefunktion, einfaches Handling und ein platzsparendes Gehäusedesign.

Highlights M-LB-4000

Kompakte Baubreite von 6 mm für geringeren Platzbedarf
Kontinuierliche Selbstüberwachung mit Statusanzeige
Schutzfunktion im steckbaren Schutzmodul
Steckmodule für einfache Installation
Hot Swap während des Betriebs – ohne Unterbrechung des Signalkreises
Loop Disconnect für einfache Wartung
Globale Zertifizierungen

Vorteile des Überspannungsschutzsystems M-LB-4000

Zuverlässige Diagnose

M-LB-4000 bietet eine zuverlässige Selbstüberwachung: Das Display zeigt Statusinformationen an, die über ein Fehlererkennungsmodul an die Leitebene weitergeleitet werden können. Dies ermöglicht eine einfache Wartung und reduziert Betriebskosten.

Platzsparendes Gehäuse

Mit einer Baubreite von gerade einmal 6 mm reduzieren die M-LB-4000-Überspannungsschutzmodule den Platzbedarf auf ein Minimum. Die benutzerfreundliche Mechanik ermöglicht es, die Schutzmodule bequem und ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand zu installieren.

 

Modulares Design

Das modulare Design des M-LB-4000-Systems ermöglicht den schnellen Austausch steckbarer Überspannungsschutzmodule während des Betriebs ohne Unterbrechung des Signalkreises.

Loop Disconnect Feature

Wird das Schutzmodul abgezogen und um 180° gedreht wieder aufgesteckt, ist der Signalkreis durch die integrierte Trennfunktion unterbrochen. Diese „Loop-Disconnect Funktion“ ermöglicht Isolationstests sowie Loop Checks während der Inbetriebnahme.

Benchmarks im Überspannungsschutz


Überspannungen durch Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge gehören zu den häufigsten Ursachen für Elektronikschäden. Der steckbare Überspannungsschutz M-LB-4000 bietet eine kontinuierliche Selbstüberwachung mit Statusanzeige zum Schutz Ihrer Prozessanlage.

Modulares Design

Das zweiteilige System besteht aus einem Basis- und einem Schutzmodul. Letzteres enthält die gesamte Schutzfunktion. Diese Modularität erlaubt die einfache und bequeme Installation und Wartung. Die Basismodule werden auf die Hutschiene aufgesteckt, während sich die Schutzmodule mühelos in die Basismodule einstecken lassen. Damit ist das M-LB-4000 nicht nur ganz ohne Werkzeug zu installieren, sondern ermöglicht auch den Gerätetausch im laufenden Betrieb ohne Verdrahtungsaufwand. Während das Basismodul in der Montagesituation verbleibt, lässt sich das Schutzmodul einfach herausnehmen und austauschen. Eine Unterbrechung des Signalkreises wird durch die innovative Mechanik im Basismodul vermieden.

 

 

 

Überspannungsschutzsystem M-LB-2000

M-LB-2000

M-LB-2000 bietet grundlegende Merkmale in einem kompakten Gehäuse: Mit einer Baubreite von gerade einmal 6,2 mm reduziert er den Platzbedarf auf ein Minimum. Dieser kostengünstige, einfache Überspannungsschutz ist für die Hutschienenmontage geeignet und kann einfach und werkzeugfrei eingesetzt werden. Die integrierte Loop-Disconnect-Funktion vereinfacht die Fehlerbehandlung.

Highlights M-LB-2000

Kompakte Breite von 6,2 mm für geringeren Platzbedarf
Einfachste Installation durch Hutschienenmontage
Loop Disconnect für einfache Wartung
Globale Zertifizierungen

Technische Merkmale der Systeme M-LB-2000 und M-LB-4000

Das Überspannungsschutz-Portfolio von Pepperl+Fuchs für die Prozessindustrie

Kontaktieren Sie uns

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.