Biztonságos kommunikáció minden szinten

Teljes infrastruktúra a felhő alapú IoT alkalmazások számára

Teljes infrastruktúra az IoT alkalmazásokhoz

A Comtrol Corporation, az ipari Ethernet kommunikáció Egyesült államokbeli úttörője és az IO-Link Masters üzletének megszerzésévela Pepperl+Fuchs a jövőbe mutató Industry 4.0 megoldások portfólióját is növeli.
Az Ethernet-alapú kommunikációs termékek ésa terepi interfész eszközök ipari Ethernet kapcsolókkal, soros Ethernet átjárókkal és az OPC UA szabvánnyal ellátott IO-Link mesterek választékának bővítésévela Pepperl+Fuchs egy átfogó portfóliót kínál, amely zökkenőmentesen integrálható a gyárba,miközben lehetővé teszia terepi eszközökről közvetlenül a felhőbe történő adatáramlást.

Pepperl+Fuchs Comtrol logó

Innovatív technológiák

Teljes IoT-infrastruktúra egyetlen forrásból
Zökkenőmentes integráció az ügyfél alkalmazásába
IO-Link Master OPC UA kapcsolódási ponttal | Ipari kommunikáció
A Multipink™ adathozzáférést biztosít több vezérlőhöz
Több mint 30 éves tapasztalat az ipari Ethernettel kapcsolatban

Az Ön megoldása felhőalapú alkalmazásokhoz




ICE3 sorozatú IO-Link Masterek (PROFINET)

ICE3 sorozatú IO-Link Masterek (PROFINET)

Az ICE2 (EtherNet/IP) és az ICE3 (PROFINET) sorozatú IO-Link masterek OPC UA interfésszel a legszéleskörűbb ipari IO-Link master megoldásokat nyújtják a vezető ipari protokollok, így az EtherNet/IP, a PROFINET és a MODBUS TCP támogatásával. A modulok teljes web alapú konfigurációval rendelkeznek , nincs szükség további szoftverre vagy magasabb szintű PLC-re
Az integrált OPC-UA interfésszel együttaz IO-Link mesterek ideális megoldást jelentenek a felhő alapúés hibrid rendszerekhez.

Párhuzamos működés OPC UA-n keresztül

Az OPC UA (nyílt platformú kommunikációs egységes architektúra) lehetővé teszi a gépek gyártásban részt vevő gépek platformfüggetlen, kölcsönösen átjárható, forgalmazókon átívelő együttműködését, valamint lehetővé teszi a gépek és rendszerek közötti kommunikációt zárt hálózatokban és interneten keresztül egyaránt. Az OPC UA a szabványos ipari gépvezérlő rendszerekkel párhuzamosan használható, lehetővé téve az értéknövelt adatok felhőbe történő átvitelét .

Tudjon meg többet erről és a nyílt adatcsere szabvány egyéb alkalmazásairól blogunkban.

Soros kommunikációs modulok (DeviceMaster®)

Pepperl+Fuchs Comtrol soros–Ethernet átjárók (DeviceMaster®)

DeviceMaster® soros Ethernet átjárók lehetővé teszik a kiváló eszköz hálózati képességek csatlakozni RS-232/422/485 soros eszközök, mint a vonalkódolvasók, mérleg, és RFID olvasók Ethernet vagy ipari Ethernet hálózatok futó Ethernet / IP, MODBUS TCP, vagy PROFINET. A Pepperl+Fuchs Comtrol DeviceMaster átjárói fokozott biztonságot nyújtanak, beleértve az SSL- és SSH-kezelést és az SSL-soros adatfolyam-titkosítást. Különböző csatlakozási opciókkal is elérhetőek DIN-sínhez, panelhez, és szerelőállványhoz.

RocketLinx® felügyelt és nem felügyelt Ethernet switch-ek

The Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx® series of managed and unmanaged industrial Ethernet switches are designed to meet both performance and environmental demands. They are made for applications that require extended operating temperatures, rugged housings, high-performance communication, and reliable data transfer. Users can choose from a comprehensive selection of Power-over-Ethernet and Gigabit switches that meet the full range of customer needs.

Benefits of RocketLinx® Switches

  • Unmanaged switches provide a cost-effective solution for networks without the need for complex configuration.
     
  • For configuration of complex industrial Ethernet networks, managed switches provide extensive features and configuration possibilities.
     
  • To suit different customer needs, models are available with 5 to 28 ports in a variety of rugged housing styles.

Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx Ethernet felügyelt és nem felügyelt kapcsolók

A Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx® sorozatú felügyelt és felügyelet nélküli ipari Ethernet kapcsolókat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a teljesítmény és a környezeti igényeknek. Ezek olyan alkalmazásokhoz készültek , amelyek hosszabb üzemi hőmérsékletet, robusztus házakat, nagy teljesítményű kommunikációt és megbízható adatátvitelt igényelnek. A felhasználók az Etherneten keresztüli tápellátásés a gigabites kapcsolók széles választékából választhatnak , amelyek megfelelnek az ügyfelek igényeinek.

Complete Infrastructure for Industrial Communication

cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors

Kapcsolatfelvétel

Kérdése van az IO-Link átjárók, a DeviceMaster® átjárók és a kapcsolók portfóliójával kapcsolatban? Szeretne további információkat kapni az ipari kommunikációs megoldásainkról? Örömmel segítünk! Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, hogy üzenetet küldjön nekünk, vagy személyes konzultációt szervezzen valamelyik szakértőnkkal.