The Problem Solver.
Truly reliable. Highly versatile. Solving complex applications.
Az ML100 érzékelő az összes fejlett fotoelektromos működési elvet ötvözi egy egyszerű, téglalap alakú miniatűr házban, hogy megoldja a kihívást jelentő automatizálási feladatokat. M3 fém menetes rögzítőfuratokkal, nagy fényerejű LED-del és jól látható LED-es állapotjelzővel rendelkezik. Az érzékenységállító és a fényre be/sötétre váltó kapcsoló nagyobb rugalmasságot és az érzékelési tartomány nagyobb mértékű szabályozását teszi lehetővé. Az érzékelőház szerepel a cULus listán, és CE, UKCA és CCC tanúsítvánnyal rendelkezik. A robusztusságának köszönhetően az ML100 sorozat könnyedén ellenáll az akár −30 °C-os hidegben történő alkalmazási körülményeknek. Minden optikai változat kábelezett vagy M8 csatlakozóval, valamint NPN és PNP kimenettel kapható. Ez segít a felhasználóknak megfelelni a telepítés követelményeinek.
PowerBeam technológia
A PowerBeam technológia a versenytársak között a legmagasabb működési tartalékkal rendelkezik, ami biztosítja a lehető legstabilabb és legmegbízhatóbb működést. A jól látható LED-emitter egyszerű beállítást és az érzékelő kényelmes telepítését teszi lehetővé. Nagy, fényes és egyenletes fénypontja különösen hasznos a tükörreflexiós opto érzékelőkhöz, még a kis prizmával rendelkezők esetén is.
BlueBeam technológia
A BlueBeam technológia hasonló a PowerBeam technológiához, de 470 nm hullámhosszú kék LED-del felszerelt. Ugyanolyan erős és egyenletes fényponttal rendelkezik. A legnehezebb elektronikai ipari feladatok egy részének megoldására használható, beleértve a kék napelemek és nyomtatott áramköri lapok (NYÁK-ok) érzékelését is.
Kérdése van a ML100 sorozattal kapcsolatban? Szeretne további információt kapni? Örömmel segítünk! Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és küldjön nekünk üzenetet.