Ha a CPU az elektronikai iparban az agy, akkor a NYÁK a gerinc. Alapot jelent minden összetevő számára, továbbá összekapcsolja őket. Az igen nagy NYÁK-iparban sokféle gép munkálkodik az áramkörök feldolgozásán. Ilyen gépek például a szállítószalagok, pufferek, jelölőgépek, rakodók és kirakodók, valamint a forgalomszabályozók. A rakodók és kirakodók végzik a NYÁK-ok vákuumos szívóeszközzel rakatokból gépbe vagy egyéb helyre történő áthelyezését.
A vákuumos szívóegység a rakatolt NYÁK-ok felett található. A rakat pozíciójának vagy magasságának érzékelése kiemelten fontos, hiszen a legfelső NYÁK-ot megfelelően és biztonságosan kell felemelni. Ellenkező esetben fennáll a vákuumszívó károsodásának veszélye. Mivel a felső részen nincs hely a rögzítésre, az érzékelőt oldalra kell felszerelni úgy, hogy a rakat teteje felé nézzen.
A beépített rekesznyílással rendelkező átmenő sugárnyalábos érzékelő kerül alkalmazásra, mivel ez a legmegbízhatóbb módszer a rakatolási magasság helyzetének érzékelésére. Az M100-6090 adó és az MV100-6090 vevő 1,5 mm × 7,4 mm-es beépített rekesszel rendelkezik, amely a látóteret egyetlen irányban mindössze 1,5 mm-re korlátozza. Így az érzékelés 1,5 mm-en belül történik, a leállítási pozíció pontossága pedig jelentősen megnő.
Műszaki jellemzők:
Ez a legjobb megoldás, hiszen a leginkább költséghatékony, megbízható, továbbá tetszetős kialakítású. A beépített rekessszel rendelkező megoldás elegáns, mivel használatával fölöslegessé válik a csúnya, rácsíptethető rekesz. A csíptethető rekesz megnehezítheti az érzékelők előírt tisztítását. Az érzékelő még a rekesznyílásokkal is viszonylag nagy, akár 4 m-es érzékelési tartományra képes; ez több mint elegendő jeltartalékot biztosít a nagyon megbízható érzékeléshez. A két irányba néző nyílásoknak köszönhetően rugalmasabb a felszerelés, hiszen az érzékelő mindkét iránynak megfelelően rögzíthető.