A napelemek alapvető funkciója a lehető legtöbb fény elnyelése, amit aztán elektromos energiává alakítanak. A napelemek lemezei képezik a fotovoltaikus cella fizikai alapját. Kék szilikonból készülnek, és speciális tükröződésgátló bevonattal rendelkeznek a nagy abszorpciós kapacitás és így a magas cellahatékonyság biztosítása érdekében. A fotovoltaikus elemek gyártása során a napelemek válogatásra kerülnek és automatikusan tálcákra rakják őket további feldolgozás céljából. Ehhez a napelemeket (vákuumos) tapadókorongokkal kell felemelni. Ahhoz, hogy az emelőszerkezet megfelelően ragadja meg a napelemeket, és ezáltal biztosítsa a zökkenőmentes folyamatot, a napelem jelenlétét megbízhatóan kell észlelni.
A fotoelektromos érzékelő számára az egyik legnehezebb feladat a napelemek megbízható érzékelése. Ez azért van, mert a tükröződésmentes bevonat miatt a kék napelem fényvisszaverése rendkívül alacsony, akár 0,3% is lehet. Így az érzékelőnek képesnek kell lennie arra, hogy megbízhatóan detektálja a napelemeket színtől, felülettől és fényvisszaveréstől függetlenül. Emellett a nagyobb napelemek szállítása a széleken ingadozó mozgással jár. Emiatt az érzékelő rendkívül közeli rögzítése szükséges az érzékelni kívánt tárgynál. Ahogy a szállítási sebesség növekszik, az érzékelő érzékelési sebességének is növekednie kell.
A már bizonyított ML100 sorozatBlueBeam változata képes minden típusú napelem érzékelésére. Látható, kék LED-et használ 470 nm-es hullámhosszúságú erős, fókuszált fényponttal. A hagyományos vörös LED-ek 650 nm hullámhosszúságúak. A BlueBeam technológiával ellátott ML100 ezért nagyobb pontosságú a különösen alacsony fényvisszaverésű napelemek detektálása terén, mint a hagyományos vörös LED-érzékelők. Az alacsony, 1 ms-os válaszidővel rendelkező tárgyreflexiós opto érzékelő kielégíti a növekvő szállítási sebesség által támasztott igényeket is.
Műszaki jellemzők:
A nagy érzékelési tartománynak köszönhetően az érzékelő a tárgytól nagyobb távolságra is felszerelhető. Ez azért lehetséges, mert az érzékelő akkor is érzékeli a napelemet, ha jelentős ingadozás van a széleken. A BlueBeam technológiával ellátott ML100 sorozat megbízhatóan érzékeli a kék napelemeket, ráadásul a nehezen észlelhető NYÁK-ok felismerésére is használható. A jól látható kék LED fényforrás leegyszerűsíti a telepítést és a beállítást. Mivel a nagyfrekvenciás letapogatás kevésbé érzékeny az interferenciára, az érzékelő stabil jelet tart fenn még mechanikai erőhatások, például ütés és rezgés esetén is.