Megbízható azonosítás
Mobil és helyhez kötött érzékelők – a vonalkódolvasóktól a 2D kódolvasókig; kézi egységektől az egészen speciális megoldásokig
Az optikai azonosítás alkalmazásai nem is lehetnének ennél változatosabbak. Legyen szó különösen nagy olvasási és érzékelési tartományokról, DPM-kódokról, extrém hőmérsékletekről, nagy sebességekről vagy por- és szennyeződések káros hatásairól – a Pepperl+Fuchs minden eshetőségre optimális megoldást kínál. A 2-D kódolvasóktól és kézi egységektől kezdve a vonalkódolvasókig és a speciális megoldásokig – a mobil és telepített érzékelők megbízhatóan és biztonságosan oldják meg a nyomonkövethetőséget és visszakereshetőséget igénylő alkalmazások feladatait még a legkülönfélébb kódtípusok és a legnehezebb körülmények között is.
Találja meg az ideális megoldást az adott optikai azonosítási feladathoz!
Az autóipari gyártásban a karosszéria alkatrészeit egy szállítószalagos rendszer továbbítja a végső összeszerelés területére, ahol a járműveket az adott ügyfél követelményeinek megfelelően állítják össze. Ehhez a karosszériát egyedileg kell azonosítani egy QR- vagy adatmátrixkód segítségével, miközben áthalad a kódolvasó állomáson. A VOS2000-I vizuális érzékelő ideális megoldást kínál erre. Olvassa el az alkalmazástechnikai jelentést, hogy megtudja, hogyan lehet megbízhatóan észlelni a mozgó tárgyakat a rendkívül rövid záridőnek köszönhetően...
Fagyasztott termékek tárolásakor a -18 °C-os hőmérsékletet nem szabad túllépni. Az árukat vonalkóddal ellátott tálcákon szállítják. Ezek a kódok a termékek egyértelmű azonosítására és továbbszállítására szolgálnak. A mélyhűtött raktárak extrém hőmérséklete azonban különleges követelményeket támaszt a vonalkódolvasók érzékelőtechnológiájával szemben. Olvassa el az alkalmazástechnikai példák között, hogy a VB14N-T sorozat vonalkódolvasói hogyan állnak ellen a -35 °C és +45 °C közötti szélsőséges hőmérsékleteknek, miközben maximális leolvasási teljesítményt nyújtanak…
Rendkívül megbízható olvasási teljesítmény, könnyű kezelhetőség és tökéletes alkalmazkodás az ügyfélspecifikus követelményekhez – ezeket nyújtják az OHV sorozatú kézi olvasók. Az eszközök megbízhatóan olvassák le az összes 1-D és 2-D kódot, beleértve a DPM kódokat is, még tükröződő felületeken is. Kábeles vagy vezeték nélküli kivitelben is elérhetők. Az eszközök emellett akusztikus, tapintható és vizuális jelzések formájában adnak visszajelzést a felhasználónak, így biztosítva a folyamat maximális megbízhatóságát az alkalmazás során. A Pepperl+Fuchs a mobil azonosítás minden alkalmazási követelményéhez kínál megfelelő kézi olvasót – legyen szó akár szabványos, akár nagy igénybevételt jelentő feladatokról.
Az OIT magas hőmérsékletű azonosító rendszer a legmostohább körülmények, például ciklikus hőmérséklet-változások, rendkívül magas, akár 500 °C-os hőmérséklet, illetve por- vagy festékek okozta káros hatások között is biztosítja a folyamatok zökkenőmentes működését. Ezáltal a rendszer ideális a festősorok, szárítóüzemek, galvanoplasztikai gyárak vagy pékségek számára. Az integrált diagnosztikai funkció gondoskodik a biztonságos munkafolyamatokról. Ismerje meg az alkalmazástechnikai példákból, hogy az OIT hogyan képes megbízhatóan azonosítani a frissen festett karosszériát még szélsőséges környezeti hőmérsékletek között is…
Kérdése van optikai azonosító termékeinkkel kapcsolatban, vagy az alkalmazási igényeire szabott érzékelőmegoldást keres? Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és küldjön nekünk üzenetet. Örömmel segítünk!