Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Univerzális képérzékelők

Rugalmasan kombinálható képalkotó eszközkészlet

Az ipari alkalmazások nagyfokú rugalmasságot és megbízhatóságot igényelnek, legyen szó gépgyártásról, gyárépítésről, szállítószalag-technológiáról vagy csomagolóiparról. Ezekben az alkalmazásokban használva a VOS sorozat rugalmasan kombinálható kétdimenziós képalkotó érzékelői gyors és megbízható mérési eredményeket biztosítanak, és pontos minőségbiztosítást és ellenőrzést tesznek lehetővé. Az univerzális érzékelők számos olyan alkalmazáshoz használhatók, amelyek általában komplex képfeldolgozó rendszert igényelnek:

  • Tárgyak pozicionálása és irányítása
  • Funkciók észlelése és összehangolása
  • Optikai mérés
  • Egy-/kétdimenziós kódok leolvasása és szövegfelismerés (OCR)

A portfólió számos változatot tartalmaz: A beépített megvilágítás mellett a VOS1000 és a VOS2000 képalkotó érzékelők mechanikusan állítható fókusszal rendelkeznek, ami rugalmas mérési távolságokat tesz lehetővé. Ezek a külső zavaró fényeket kiküszöbölő kompakt kamerák minden általános alkalmazáshoz használhatók. A VOS2000 és a VOS5000 érzékelők, mint a külső objektívekhez C-bajonettes rögzítéssel rögzíthető modellek, alkalmasak összetettebb megvilágítással végzett mérési feladatokhoz, valamint olyan alkalmazásokhoz is, ahol a nagyobb mérési távolságok miatt extra megvilágítás szükséges. A cserélhető objektíveknek köszönhetően a C-bajonettes típusok mérési területe is pontosan a kiválasztott mérési távolsághoz igazítható.



VOS kétdimenziós univerzális képalkotó érzékelők

Tudjon meg többet a VOS 2-D univerzális képalkotó érzékelőkről, amelyek a licenc nélküli szoftver és moduláris hardverek nyújtotta előnyöket kombinálják.