Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A képalkotó érzékelők támogatják egy meghatározott lap gyors és egyszerű felügyeletét, nem megfelelő lap észlelését szolgáló alkalmazáshoz. A nyomdaiparban ezek a lapellenőrző érzékelők a hajtogató, lerakó és tűző gépekben használatosak. A speciális jellemzője a két funkció kombinálása egy érzékelőben: A sorozatok nyomon követhetők kép összehasonlítás vagy a lapokra nyomtatott vonalkódok beolvasása révén.

A kép- és kódalapú összehasonlításegy érzékelőben való egyedi kombinálása, mint a BIS510 és VOS412-BIS képalkotó érzékelők esetében, lehetővé teszi a helytelen, hibás vagy nem megfelelően beigazított nyomtatási lapok észlelését a folyamatos termelés során. A képalkotó érzékelők felügyeli a lapokat a nyomtatott kép és vonalkód összevetésével az egymást követő lapokon. Ezen kívül, a BIS510 és VOS412-BIS érzékelők minden szabványos 1-D kódot is összevetnek függőleges és vízszintes tájolásban, valamint opcionálisan a Data Matrix kódokat is. 
 

A lapellenőrző érzékelők által kínált előnyök:

  • Egyszerűbb a telepítés – a kép és kód összehasonlítást egy eszköz biztosítja
  • Rövidebb átállási idők – a referencialap automatikus betanítása
  • Gyors olvasási sebesség – akár 4 m/s, 10 lap/másodperc esetén
  • Optimalizált folyamatok megbízhatósága – az erős megvilágítás garantálja a megbízható észlelést tükröződő felületeken

Célzott iparágak:

  • Nyomda- és papíripar
    • Helytelen lapelhelyezés ellenőrzése a nyomdázó, lerakó, hajtogató és tűző gépekben
    • Kódolvasás borítékoló gépekben