A bevált fényszakasz eljárás alapján a SmartRunner technológia egy lézervonalat és egy kamerát alkalmaz a magasságprofilok pontos észlelésére a háromszögelés elvét felhasználva. A fényszakasz eljárás előnyei az általánosan elterjedt képalkotó érzékelőkkel szemben különösen egyértelműek kedvezőtlen környezeti tényezők esetén. Nincs szükség külső világításra, még alacsony kontrasztú tárgyak, például fém a fémen és egyszínű műanyagok esetén sem. Még a különböző felületek, különböző színek és a külső fény sincs befolyással a mérési eredményre.
A SmartRunner technológia az alábbi innovatív funkciókat kínálja:
A SmartRunner Explorer a magasságprofil és a kétdimenziós képadatok innovatív kombinációját nyújtja egyetlen érzékelőben. Így rugalmasan képes végrehajtani számos érzékelési és felmérési feladatot. Az Ethernet TCP/IP interfész és a rendelkezésre álló DLL egyszerűbbé teszi az érzékelő integrációját az adott programozási környezetbe.
A SmartRunner Matcher kifejezetten úgy van kialakítva, hogy összehasonlítsa a magassági profilokat, és egyszerű megoldásokat nyújtson a jelenlét, a teljesség és a pozíció érzékelésére. A nagy érzékelési mező, a referenciakontúr egyszerű betanítása, és az intuitív műveleti varázsló azt jelenti, hogy a képalkotó érzékelő gyorsan hozzáigazítható a változó alkalmazási követelményekhez.
A SmartRunner Detector érzékelőt kifejezetten a területek nagy pontosságú felügyeletére optimalizálták, és a legkisebb akadályokat is érzékeli. A képalkotó érzékelő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy védjék a gép érzékeny alkatrészeit és zökkenőmentes folyamatáramlást tervezzenek. Az alkalmazásspecifikus előkonfigurálás és a gyári kalibráció révén az integráció és az üzembe helyezés gyors és egyszerű.
A megfelelő tartozékok, mint például a terepibusz gateway-ek és rögzítőeszközök a lézeres profilérzékelőkhöz egyszerűvé teszik az integrálást az adott üzemben.