A Pepperl+Fuchs különböző technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy szinte bármilyen optikai pozíciómeghatározási feladathoz megfelelő ipari pozicionáló rendszert biztosíthasson. A kameraalapú pozicionáló rendszereink termékválasztékában a következők találhatóak meg:
A PXV és PCV adatmátrixos pozicionáló rendszerek és a biztonságos abszolút pozicionáló rendszer (safePXV) egy kétdimenziós kamerarendszert és többszörösen redundáns adatmátrix kódszalagot ötvöznek. Ez a kombináció pontos pozícióérzékelést biztosít, így ideálisan használható raktárakban, szállítószalag-rendszerekhez vagy liftrendszerekhez. A kódredundancia és a nagyméretű olvasóablakok jóvoltából az adatmátrixos pozicionáló rendszerek megbízható helyzetészlelést biztosítanak még akkor is, ha a kódszalag szennyezett vagy sérült. Az akár 100 km hosszúságú kódszalag révén nagy területen elfekvő alkalmazásokhoz is használható. A safePXV most először egyetlen érzékelő alkalmazásával nyújt a SIL 3/PL e szintnek megfelelő, biztonságos abszolút pozicionálást.
Az optikai pozícióirányított képalkotó (PGV) technológiát alkalmazó pozicionáló rendszerek az útvonalkövetést (színes ragasztószalagok segítségével) és a pontos pozicionálását (adatmátrix kódok segítségével) egyetlen eszközben egyesítik. Ideális megoldás automatikus irányítású járművek (AGV-k) megbízható navigációjához, legyen szó anyagmozgatásról vagy autóipari alkalmazásokról. Nagyméretű olvasási ablakának köszönhetően a PGV megbízható módon ismeri fel a színes útvonalkövető szalagokat és felfestéseket, még szűk kanyarokban vagy szennyezett szalagok esetén is. Ezen felül az adatmátrix kódok használhatók forduláshoz, az AGV-k pozicionálásához és egyéb feladatokhoz is. A biztonságos abszolút pozicionáló rendszer (safePGV) most először, egyetlen érzékelő alkalmazásával nyújt a SIL 3/PL e szintnek megfelelő, biztonságos abszolút pozicionálást.
Az optikai PHA pozicionáló rendszert kifejezetten magaspolcos raktárcsarnokokban történő pontos pozicionálás céljából fejlesztették ki. A PHA egyedi kamerarendszere az állványrendszerbe fúrt lyukak segítségével végzi a pozicionálást. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség külön céltárgyra. A belső világítás és a kontrasztkompenzáció révén a PHA a külső zavaró tényezőtől, mint például a szennyeződésektől, környezeti fénytől vagy anyagfáradástól független pontos pozicionálást biztosít. Az akár -30 °C-on is működőképes PHA mélyhűtött raktárakban kiválóan használható.