|
| |
Product |
|
|
'VOS-IL-F236W-10' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'VOS-IL-F236W-10' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Opening angle of the light beam: 10°, white light, 16 high-power LEDs, light field size: dia. 71 mm x 104 mm, integrated flash controllerfa |
|
|
|
'VOS-IL-F236W-49' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'VOS-IL-F236W-49' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Opening angle of the light beam: 49°, white light, 16 high-power LEDs, light field size: dia. 71 mm x 104 mm, integrated flash controllerfa |
|
|
|
'VOS-IL-F237W-44' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'VOS-IL-F237W-44' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Opening angle of the light beam: 44°, white light, 24 high-power LEDs, light field size: 242 x 18 mm, integrated flash controllerfa |
|
|
|
'VOS-IL-F237W-4819' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'VOS-IL-F237W-4819' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Opening angle of the light beam: 48°x19°, white light, 16 high-power LEDs, light field size: 242 x 18 mm, integrated flash controllerfa |
|
|
|
'VOS-IL-F238W-10' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'VOS-IL-F238W-10' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Opening angle of the light beam: 10°, white light, 1 high-power LED, light field size: dia. 24.2 mm, integrated flash controllerfa |
|
|
|
'VOS-IL-F238W-26' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'VOS-IL-F238W-26' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Opening angle of the light beam: 26°, white light, 1 high-power LED, light field size: dia. 24.2 mm, integrated flash controllerfa |
|
|
|
'VOS-IL-F238W-49' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'VOS-IL-F238W-49' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Opening angle of the light beam: 49°, white light, 1 high-power LED, light field size: dia. 24.2 mm, integrated flash controllerfa |
|
|
|
'VOS-IL-F239W' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'VOS-IL-F239W' termék már szerepel a kedvencek között.
|
White light, 576 high-power LEDs, diffused light, can be used as back lighting, light field size: 200 x 200 mm, integrated flash controllerfa |
|
|
| |