Az autóipari gyártásban a karosszéria alkatrészeit egy szállítószalagos rendszer továbbítja a végső összeszerelés területére, ahol a járműveket az adott ügyfél követelményeinek megfelelően állítják össze. Az egyéni összeszerelés előfeltétele a QR- vagy adatmátrix-kód használatával történő egyedi azonosítás. A jármű mozgásban van, ahogy elhalad a kódolvasó állomás mellett. A kód és a leolvasó állomás között akár 2 méter is lehet, mivel a területen manuális munkálatokat is végeznek. A gyártócsarnokban a környezeti fénynek való erős és változó kitettség várható.
Biztosítani kell a megbízható azonosítást, habár a jármű mozgása hatással lehet a kép élességére. Ehhez különösen rövid záridő szükséges. A kódok leolvasásának a leolvasó állomástól számított nagy, 2 méteres távolság ellenére is mindig megbízhatónak kell lennie. A leolvasási tartománynak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy bármilyen körülmények között, például a környezeti fénynek való erős kitettség esetében is alkalmas legyen a kód rögzítésére. A leolvasó állomás gyűrűs megvilágításának képesnek kell lennie arra, hogy a fényt a rövid záridő ellenére is egy meghatározott leolvasási tartományba fókuszálja, valamint elegendő fényerőt biztosítson.
A C-bajonettes VOS2000-I képalkotó érzékelő egy nagy teljesítményű, külső, gyűrűs rendszerű megvilágítással is kombinálható a kódok nagy távolságból való leolvasása érdekében. A beépített stroboszkópvezérlés által biztosított vaku üzemmód 10× akkora teljesítményt nyújt, mint az állandó fény üzemmód. A gyűrűs megvilágítás nagy teljesítményű LED-jei az optikájuknak köszönhetően a céltárgyra fókuszálják a fénysugarat. Nagyobb távolságból is megfelelően világítják meg a tárgyat. A kamera kihívást jelentő és változó megvilágítási körülmények mellett is megbízhatóan érzékeli a kódot. A VOS rendszer emellett olyan képalkotó eszközöket is biztosít, amelyekkel az összes gyakori kódszimbolika 1-D és 2-D kódjainak leolvasása lehetséges. Minden alkotóelem rendkívül strapabíró, és IP65-ös védettségi szinttel rendelkezik.
A leolvasó állomás terepi buszon vagy TCP IP-n keresztül egyszerűen csatlakoztatható egy vezérlőrendszerhez vagy ipari számítógéphez, emellett pedig számtalan különböző módon konfigurálható, és alkalmazások széles köréhez használható. A belső megvilágítással rendelkező megoldásokkal összehasonlítva a kamera és a külső megvilágítás kombinációja biztosítja a lehető legnagyobb fokú megbízhatóságot. A kamera rendkívül gyors záridők beállítását is lehetővé teszi, ezzel biztosítva a mozgó tárgyak megbízható rögzítését.