Perfecting precision.
Capitalizing on flexibility.
Increasing service life.
Encoder rotativi magnetici ENA58IL
Tecnologia degli encoder magnetici di Pepperl+Fuchs. Flessibilità di montaggio, massime prestazioni, durata straordinaria - i nuovi encoder magnetici serie ENA58IL soddisfano tutti questi requisiti. Il principio di funzionamento degli encoder, basato sul rilevamento magnetico, abbina un sensore Hall ad un sensore Wiegand, per la prima volta. La tecnologia senza contatto si contraddistingue per l'esclusiva precisione e robustezza, anche negli ambienti industriali più critici. Nuovo livello di affidabilità e prestazioni dell'impianto!
Installazione ottimale
Semplice installazione degli encoder rotativi magnetici serie ENA58IL, grazie ad una gamma completa di cavi e ausili per il montaggio.
La serie di encoder magnetici ENA58IL si caratterizza per l'eccezionale precisione, garantendo un'accuratezza di misurazione dello <0,1°. Fornisce risoluzioni elevate fino a 16 bit su giro singolo o multigiro!
Il principio di funzionamento senza contatto degli encoder rotativi magnetici, sostituisce gli ingranaggi meccanici, riducendone la manutenzione e gli interventi di assistenza. La serie ENA58IL aumenta l'affidabilità dei processi!
Grazie alle interfacce meccaniche ed elettriche flessibili, la serie di encoder rotativi magnetici ENA58IL può essere facilmente integrata nella maggior parte degli ambienti. La custodia, estremamente compatta, ne consente l'installazione in numerose applicazioni.
Rotary encoders are suitable for measuring the rotation, angular speed, or position of moving parts in a wide range of areas. In comparison to other magnetic encoders the new magnetic encoder family offers unique robustness and precision.
La nuova generazione di encoder rotativi magnetici di Pepperl+Fuchs è stata progettata specificamente per l'uso in ambienti industriali difficili, grazie alla tecnologia altamente precisa e robusta e alla custodia compatta. Questi potenti encoder magnetici non temono condizioni climatiche avverse, forti sollecitazioni meccaniche e sporcizia. Pertanto, processi di produzione affidabili sono garantiti all'utente, per un'ampia gamma di applicazioni.
Siamo qui per aiutarti!
Scrivici un'e-mail e riceverai maggiori informazioni.