Pepperl+Fuchs offre una linea completa di robusti cavi per sensori-azionatori per macchine e impianti. Questi cavi per sensori-azionatori, disponibili in numerose varianti, sono un complemento ideale per i sensori industriali Pepperl+Fuchs. La possibilità di assemblare cavi e filettature diversi assicura la realizzazione delle applicazioni. Vantiamo un sistema di produzione altamente ottimizzato e flessibile, in grado di fornire soluzioni customizzate e tempi di consegna rapidi.
I cavi per sensori-attuatori con connettori M8 e M12 ottimizzati stupiscono per l'estrema durata utile, per il design particolarmente robusto e l'installazione e la manutenzione semplificate. Oltre alle filettature M8 e M12, la gamma dei cavi per sensori-azionatori offre molte altre tipologie di uso comune, come quelle da 1/2"o 7/8". Le connessioni a crimpare a tenuta di gas e placcate in oro aumentano la resistenza alle vibrazioni e la durata. I dadi zigrinati, resistenti alle vibrazioni, garantiscono un collegamento affidabile ed un montaggio rapido e veloce.
Il portfolio dei cavi certificati per la produzione in Europa comprende guaine in PVC, resistenti ed economiche, guaine in PUR, robuste e particolarmente flessibili e guaine in POC, realizzate appositamente per le aree di saldatura. Per le applicazioni all'aperto più impegnative, le guaine in PUR-O offrono una soluzione ideale, mentre le guaine in PUR-A sono la prima scelta per le applicazioni automobilistiche. Il cavo aggiuntivo presenta dadi in acciaio, indicatori a LED dello stato operativo e delle funzioni, schermatura a 360°, certificazioni cULus e varianti NAMUR a sicurezza intrinseca. La robustezza dei cavi per sensori-azionatori di Pepperl+Fuchs hanno un grado di protezione IP67, IP68 e IP69.