Che si tratti di stabilizzare gru, monitorare l'inclinazione del caricatore frontale o controllare elevatori, la serie di sensori d'inclinazione e accelerazione F99 di Pepperl+Fuchs è ideale in numerose applicazioni. Garantiscono misurazioni precise anche in condizioni difficili. Un innovativo sistema di montaggio in due parti rende la serie F99 particolarmente resistente: una robusta staffa di montaggio metallica protegge il modulo sensore dagli impatti e, se necessario, consente di sostituire il modulo sensore in modo rapido e semplice. Dopo l'installazione, non vi è necessità di nuove regolazioni o tarature, poiché la staffa non viene intaccata. La serie F99 è in grado di effettuare misurazioni con una precisione ±0,15°, e garantisce quindi la massima precisione.
I sensori d'inclinazione e accelerazione di Pepperl+Fuchs possono essere adattati per adattarsi alle singole applicazioni. È possibile impostare in modo rapido e semplice speciali filtri software e svariati parametri, facendo sì che il sensore possa gestire senza problemi l'attività da svolgere. Inoltre, i sensori d'inclinazione e accelerazione vantano l'approvazione E1 per l'utilizzo su strade pubbliche.
Scegli dalla nostra gamma il sensore che più si adatta alla tua applicazione.
I sensori d'inclinazione statici di Pepperl+Fuchs rilevano in modo affidabile gli angoli d'inclinazione nelle applicazioni per l'automazione industriale e le apparecchiature mobili. Sono una soluzione ideale per stabilizzare, ad esempio, piattaforme di lavoro mobili. Il sensore monitora continuamente l'inclinazione della piattaforma e indica quando è necessaria una regolazione.
Oltre ai sensori d'inclinazione statici, Pepperl+Fuchs offre sensori d'inclinazione dinamici. L'unità di misura inerziale IMU F99 è stata sviluppata specificamente per il rilevamento dell'inclinazione e dell'accelerazione nelle applicazioni dinamiche. È in grado di fornire una misurazione a 360° lungo tre assi. Un algoritmo Sensor Fusion intelligente compensa l'accelerazione esterna e apre la strada a nuove possibilità.
I sensori di accelerazione della serie F99 monitorano le vibrazioni o accelerazioni elevate negli impianti. Questo li rende un'ottima soluzione per monitorare un'installazione di turbine eoliche. Quando viene superato un limite di vibrazione meccanica impostato, il sistema si arresta per evitare eventuali danni.