Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Servizio informazioni RSS per PANOS

Rimani informato in qualsiasi momento quando viene rilasciato un nuovo aggiornamento software di PANOS, il sistema operativo per gli interruttori Ethernet-APL Field Connex®: con il nostro feed RSS, riceverai una notifica e-mail nella casella di posta subito dopo il rilascio di un aggiornamento.

Se hai bisogno di assistenza per la configurazione del feed RSS, segui questo link.

Nota: FIMlet, DTM, altri driver specifici del sistema e PFDCT NON fanno parte di PANOS. Per avere accesso a più software, visita la pagina dei dettagli del prodotto del tuo dispositivo.

Iscriviti al nostro feed RSS per rimanere sempre al corrente in merito agli aggiornamenti di PANOS per gli interruttori Ethernet-APL. Basta fare clic con il tasto destro del mouse sul logo RSS, e copiare il link sul proprio lettore di feed RSS.

Quick Overview Changes | 1.3.0

  • Ethernet port mirroring enabled: Any port or any combination of ports can be mirrored to one of ports P1 … P4.
  • Temperature stress diagnostics and lifetime prognostics shown on web interface and as value via FDI package.
  • Configuration backup of another switch can be imported as a baseline configuration for the switch. A baseline configuration includes all attributes except for those specific to a switch such as tagging or naming. Thus, a batch of switches can be set to the exact same configuration.
  • Communication statistics intended for the switch itself (port: Dev) is added to data history.
  • SFP physical layer diagnostics for SFP-3, SFP-4 via web interface and FDI package:
    • Data is added to snapshots and the physical layer section
    • Maintenance required alarms are provided for SFP TX/RX power and TX bias current.
  • PROFINET port configuration can be ignored to allow disabling of ports if the DCS system does not handle port settings over PROFINET
  • Various bug fixes

For the complete list of changes included in this update, please refer to the release notes.