Seleziona il tuo paese
Altri certificati
Processo di sviluppo dei prodotti sicuro dal punto di vista informatico | |
---|---|
TÜV SÜD conferma che Pepperl+Fuchs ha implementato le misure di sicurezza informatica necessarie per garantire un processo di sviluppo all'avanguardia per prodotti sicuri dal punto di vista informatico, in conformità alla norma IEC 62443-4-1. IEC 62443-4-1:2018 | ![]() |
Sistema della gestione della sicurezza funzionale | |
---|---|
L'ente indipendente per la valutazione e il test dei prodotti exida ha certificato che il sistema di gestione della sicurezza funzionale (FSM) di Pepperl+Fuchs soddisfa tutti i requisiti importanti di IEC 61508:2010 per lo sviluppo dei prodotti con una dichiarazione SIL. IEC 61508:2010 | ![]() |
ISO 27001 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni |
---|
Pepperl+Fuchs SE, Germany DIN EN ISO/IEC 27001:2017 |