Settori
Tecnologia di automazione innovativa per ogni esigenza
La moderna tecnologia di automazione intelligente è da tempo uno standard in molti settori industriali. Essa garantisce maggiore efficienza, sicurezza e un incremento della produttività in numerosi settori. In qualità di fornitore leader di sensori industriali, comunicazione e interfacce nonché di prodotti, soluzioni e dispositivi mobili per aree pericolose, Pepperl+Fuchs offre soluzioni innovative per un'ampia gamma di applicazioni. Se sei alla ricerca di una soluzione per attività di automazione tradizionali o per la digitalizzazione completa dei tuoi processi e l'integrazione in sistemi IIoT in rete, Pepperl+Fuchs collaborerà con te per trovare la soluzione ideale per la tua applicazione.
Seleziona il settore per saperne di più su come rendere i tuoi processi ed applicazioni più efficienti, sicuri e orientati al futuro con i prodotti, i componenti e i sistemi di Pepperl+Fuchs.
Seleziona il settore

Sensori per il settore automobilistico
Che si tratti di navigareveicoli a guida automatica, garantire un'identificazione affidabile in zone ad alta temperatura o salvaguardare applicazioni critiche per la sicurezza, i sensori industriali sono diventati parte integrante del settore automobilistico. Scopri le soluzioni di sensori Pepperl+Fuchs che possono essere utilizzate per automatizzare tutte le fasi della produzione automobilistica in modo semplice ed efficiente. I sensori giusti garantiscono inoltre processi fluidi nella produzione di pneumatici o nella fabbricazione di batterie per veicoli elettrici.

Industria chimica e petrolchimica
Pepperl+Fuchs offre soluzioni di automazione sicure e affidabili per la protezione contro le esplosioni nell'industria chimica e petrolchimica. Prodotti e soluzioni per aree pericolose come condizionatori di segnale, barriere e dispositivi mobili a sicurezza intrinseca, sistemi HMI e infrastrutture di comunicazione digitale con Ethernet-APL garantiscono la sicurezza dei processi, la produttività e la sicurezza degli impianti. In un settore caratterizzato dal costante aumento della competitività e da normative rigorose, Pepperl+Fuchs consente una produzione sicura ed economica di prodotti chimici e petrolchimici.

Energie convenzionali
Le centrali elettriche tradizionali stanno invecchiando e la domanda globale di energia affidabile, conveniente ed ecologica continua a crescere, ponendo una sfida alla generazione di energia convenzionale. Per le aziende produttrici di energia elettrica è fondamentale garantire che una centrale elettrica rimanga operativa e collegata alla rete. Il retrofitting e l'installazione dei moderni sistemi di automazione rappresentano solo una piccola percentuale del costo iniziale, ma hanno un impatto significativo sulla progettazione, sul funzionamento e sulla manutenzione degli impianti. Il costo della modernizzazione di una centrale elettrica è giustificato da una ridotta necessità di manutenzione e da un funzionamento più lungo, affidabile ed efficiente.
Durante l'ammodernamento delle centrali elettriche, assistiamo a una crescente domanda di soluzioni digitali come le applicazioni per bus di campo Ethernet-APL. La comunicazione digitale consente l'accesso remoto e la trasmissione trasparente dei dati del dispositivo e delle informazioni sulla manutenzione.

Sensori per l'industria elettronica
Che sia nella produzione dibatterie o di impianti fotovoltaici(PV), nella produzione e nella gestione di schede a circuito stampato (PCB) o nell'assemblaggio finale di dispositivi intelligenti, le varie attività nel settore dell'elettronica richiedono precisione e affidabilità assolute. Scopri di più sui sensori industriali e sulle soluzioni che garantiscono processi fluidi nelle applicazioni dell'industria elettronica.
Una delle aree di crescita più importanti nel settore dell'elettronica è la produzione di batterie. Scopri i nostri sensori e soluzioni di automazione per il rilevamento di fogli di elettrodi, il tracciamento dei materiali, l'identificazione delle celle batteria e altro ancora!

Sensori per l'automazione degli ingressi
Scale mobili, porte automatiche, cancelli e ascensori sono parte essenziale della nostra vita quotidiana. Sensori potenti sono essenziali per la lorofunzionalità e sicurezza. Con tecnologie di automazione sofisticate, una vasta competenza nelle applicazioni e un elevato standard di qualità, Pepperl+Fuchs offre la soluzione di sensori ideale per ciascuna di queste speciali aree di applicazione da un'unica fonte.

Soluzioni di sensori per logistica
Nell'intralogistica, nei porti o negli impianti di produzione, l'affidabilità della tecnologia di stoccaggio e trasporto è essenziale per trasportare le merci in modo efficiente e sicuro a destinazione. Le soluzioni di sensori Pepperl+Fuchs garantiscono processi sicuri e ininterrotti in tutto il settore della tecnologia di movimentazione dei materiali e del magazzino, non solo nei sistemi di stoccaggio e recupero automatici (ASRS), ma anche nei veicoli a guida automatica (AGV), nelle gru e nei carrelli industriali. Pepperl+Fuchs offre sensori potenti ed economici in grado di far fronte alle condizioni più difficili di questo settore, per il posizionamento, l'identificazione, la navigazione sicura e l'eliminazione delle collisioni nonché per molte altre applicazioni.

Sensor Solutions for Modern Metal Forming
The inductive, photoelectric, and ultrasonic sensors, as well as the RFID systems, rotary encoders, and IIoT products from Pepperl+Fuchs are the perfect solution for modernizing your metal forming processes.
Applying our products to an in-die sensing program helps prevent die crashes by detecting faults before the die closes. Overall productivity is increased as the sensors eliminate time lost due to maintenance and sorting of bad parts.
Discover our sensor solutions for metal forming and find the ideal product for your individual application!

Sensori, sistemi e soluzioni per il settore minerario e dei metalli
L'estrazione di metalli, minerali e rocce costituisce la base per lo sviluppo e la produzione delle moderne tecnologie. Una tecnologia di automazione affidabile migliora la sicurezza e l'efficienza nei processi minerari prevenendo le collisioni, rilevando tempestivamente i pericoli e riducendo gli sprechi di risorse. Pepperl+Fuchs offre sensori e soluzioni robusti progettati per resistere alle dure condizioni minerarie, che vanno dalle estreme variazioni di temperatura al fango e alla polvere. I nostri esperti globali forniscono analisi approfondite delle applicazioni e supporto tecnico per garantire processi fluidi nelle varie fasi dell'estrazione.

Soluzioni di sensori per apparecchiature mobili
Dai macchinari da costruzionie agricoli ai veicoli di servizio, le apparecchiature mobili trovano impiego in ambienti difficili. Bulldozer, escavatori, raccoglitrici e camion per la raccolta dei rifiuti, ad esempio, devono funzionare in modo affidabile anche quando sono esposti a temperature estreme, pioggia, sale, sostanze chimiche e urti e vibrazioni eccessivi. Di conseguenza, i sensori utilizzati sulle macchine mobili devono essere progettati e costruiti secondo gli standard più elevati.
Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di soluzioni di sensori su misura per le applicazioni mobili, caratterizzati da un design per impieghi pesanti, approvazione E1 e interfacce CAN integrate. Questi robusti sensori vengono utilizzati per il posizionamento, la prevenzione delle collisioni, la misurazione del livello e in molte altre applicazioni per migliorare le prestazioni del veicolo. Inoltre, Pepperl+Fuchs offre cavi speciali e tecnologia di connessione con una maggiore protezione dai fattori ambientali.

Industria petrolifera e del gas
Che si tratti di piattaforme di esplorazione, oleodotti,o raffinerie, con 80 anni di esperienza nella protezione dalle esplosioni Pepperl+Fuchs offre i componenti giusti per rendere i tuoi processi sicuri, efficienti e convenienti. I prodotti per aree pericolose affidabili e certificati a livello globale, la comunicazione e le interfacce industriali, nonché i dispositivi mobili a sicurezza intrinseca garantiscono un funzionamento sicuro e un'elevata disponibilità degli impianti. Dal rilevamento del valore limite, al controllo della pressione fino alla modernizzazione dell'impianto con processi completamente digitali, Pepperl+Fuchs è il partner ideale per l'automazione e la sicurezza dell'estrazione, la raffinazione, lo stoccaggio e il trasporto di petrolio e gas.

Offshore e navale
Basandosi sulla nostra esperienza nel settore petrolifero e del gas, Pepperl+Fuchs offre una gamma estesa di prodotti e soluzioni per aree pericolose , specificamente certificate per l'uso inapplicazioni marine e offshore. Sono disponibili certificati emessi da Bureau Veritas, DNV, Germanischer Lloyd e Lloyd's Register.
Siamo consapevoli delle difficili condizioni ambientali e dei limiti di spazio presenti su imbarcazioni e piattaforme offshore come nel caso di FPSO (unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico), FSU (unità di stoccaggio galleggiante), cisterne per GNL o ammoniaca, piattaforme petrolifere e di gas offshore o navi di perforazione. Le soluzioni di protezione contro le esplosioni Pepperl+Fuchs sono caratterizzate da design e custodie robusti, molti dei quali hanno dimensioni molto compatte. I componenti possono essere forniti montati in custodie in acciaio inossidabilea prova di esplosione e precablati secondo le specifiche. Garantiscono un funzionamento affidabile e sicuro, indipendentemente dalla posizione o dalle condizioni esterne quali ambienti corrosivi, forti vibrazioni, acqua salata e salsedine, vapore, olio, solventi e sostanze chimiche.

Soluzioni di sensori per l'industria dell'imballaggio
Nel settore alimentare, farmaceutico o della cosmesi, le macchine da imballaggio richiedono soluzioni e una tecnologia dei sensori intelligenti. Pepperl+Fuchs fornisce i componenti necessari per rendere i processi di imballaggio più efficienti, affidabili, sostenibili e soprattutto sicuri. I sensori Pepperl+Fuchs consentono il monitoraggio e il controllo in tempo reale della velocità della macchina, nonché il rilevamento affidabile e il corretto allineamento del materiale di imballaggio. Che si tratti di riempimento, tappatura e chiusura, movimentazione e sterilizzazione o etichettatura e codifica, la nostra tecnologia di sensori garantisce processi fluidi in un'ampia gamma di applicazioni di imballaggio.

Soluzioni per il settore farmaceutico e delle bioscienze
L'industria farmaceutica altamente regolamentata deve garantire qualità e purezza in ogni fase della produzione, documentando e memorizzando i dati. È qui che entrano in gioco la digitalizzazione e l'automazione. Pepperl+Fuchs è un partner affidabile che offre una gamma completa di prodotti per migliorare i complessi processi di produzione e controllo della qualità. Grazie a una gamma completa di thin client e interfacce uomo-macchina(HMI) conformi a GMP personalizzate in base ai requisiti specifici della produzione farmaceutica, i clienti usufruiscono della soluzione giusta da un'unica fonte.

Soluzioni di sensori per apparecchiature di processo
Dal feedback sulla posizione delle valvole al il monitoraggio del livello fino a giungere alla tracciabilità di materiali e processi, i moderni impianti di processo automatizzati necessitano di sensori industriali, sistemi di identificazione e interfacce di comunicazione.
In ambienti industriali difficili o in aree pericolose, Pepperl+Fuchs offre sensori e soluzioni per un'ampia varietà di applicazioni nei settori di processo che vanno dalle industrie chimiche, farmaceutiche, petrolifere e del gas alle industrie alimentari e delle bevande, della carta e della cellulosa, del trattamento delle acque e delle acque reflue. Grazie alla nostra esperienza di lunga data e alla nostra competenza nel campo delle apparecchiature di processo, siamo in grado di fornire una soluzione perfetta per le vostre esigenze di rilevamento.

Energie rinnovabili
Per ridurre al minimo le emissioni globali di CO2 e raggiungere la neutralità climatica, è essenziale ampliare l'uso delle energie rinnovabili. Che si tratti di turbine eoliche, sistemi fotovoltaici o impianti solari termici, Pepperl+Fuchs offre la tecnologia di sensori industriali più adatta per la massima efficienza. I sensori particolarmente robusti e duraturi garantiscono che i moduli fotovoltaici catturino quanto più sole possibile, o che le turbine eoliche siano perfettamente allineate al vento. Allo stesso tempo, devono resistere alle condizioni ambientali più impegnative in queste applicazioni all'aperto.
I sensori e le soluzioni Pepperl+Fuchs garantiscono la massima qualità ed efficienza dei processi nella produzione di sistemi di accumulo a batterie, che svolgono un ruolo chiave nell'accumulo dell'elettricità proveniente da energie rinnovabili. L'energia elettrica generata negli impianti eolici e solari funge anche da fonte di energia per la produzione di idrogeno verde.

Acqua e acque reflue
L'acqua pulita è una risorsa preziosa che deve essere accessibile a tutti in tutto il mondo. Tuttavia, gli impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue presentano specifiche sfide tecniche e caratteristiche operative uniche. Le sostanze chimiche utilizzate e i gas pericolosi prodotti durante il trattamento pongono un potenziale rischio di esplosione. Inoltre, le apparecchiature di filtrazione dell'acqua e l'intero impianto di trattamento delle acque reflue devono essere monitorati e protetti da corrosione, sporcizia, atmosfere esplosive e sovratensioni. I prodotti, le soluzioni e le interfacce per aree pericolose di Pepperl+Fuchs garantiscono il funzionamento sicuro dei componenti elettrici.
Pepperl+Fuchs offre inoltre sensori industriali per il controllo remoto del livello e il monitoraggio della posizione delle valvole per un funzionamento sicuro ed efficiente dell'impianto. Negli impianti di grandi dimensioni, è necessario trasmettere e registrare centralmente grandi quantità di dati. Le moderne infrastrutture di comunicazione digitale, come i sensori Ethernet-APL e IIoT con tecnologia LoRaWAN, supportano la modernizzazione e la digitalizzazione degli impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue.

Non hai trovato quello che stai cercando?
Non sempre abbiamo a magazzino il prodotto giusto per ogni applicazione, ma siamo lieti di pianificare e sviluppare insieme a te la soluzione perfetta. Con i nostri sei Solution Engineering Center (SEC) in tutto il mondo, sviluppiamo, produciamo e certifichiamo la soluzione giusta per la tua applicazione.