ACX04-F99-I-V15 Acceleration sensor
Panoramica dei principali vantaggi
- E1-Type approval
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Fixed evaluation limits
- High shock resistance
- Teachable zero point
- Measuring range -2 g ... +2 g
- Increased noise immunity 100 V/m
Mostra di più
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR