Per un rilevamento sicuro, senza contatto di oggetti metallici -fino a una distanza di 100 mm- nel 99% dei casi la soluzione tecnicamente corretta e più economica è rappresentata dai sensori induttivi. In questo campo siamo noi i pionieri ed uno dei leader del mercato. Scegliendo i sensori Pepperl+Fuchs si scelgono qualità e prestazioni elevate! Creatività ed esperienza decennale sono le fondamenta sulle quali si basa la competenza nel settore di questo importante prodotto, riconosciuta in tutto il mondo. In tutti i settori dell'automatismo vengono utilizzati milioni dei nostri sensori induttivi. Le combinazioni di forme costruttive e prestazioni elettriche sono pressoché inesauribili
I sensori capacitivi, oltre agli oggetti metallici, riconoscono quasi tutti i materiali e vengono impiegati in diverse applicazioni, per es. per il monitoraggio diretto del livello di riempimento o del flusso di passaggio.
Il nostro programma di sensori di campo magnetico comprende il modello M12 per applicazioni standard per il riconoscimento di magneti. Offriamo inoltre una soluzione senza contatto in classe di protezione IP67 per il riconoscimento della posizione di pistoni nei cilindri d'acciaio, laddove non viene richiesta nessuna foratura.