Trasmettitori angolari servono ovunque sia necessario rilevare grandezze fisiche quali il numero di giri, la velocità, l'accelerazione e il percorso. I campi di applicazione principali per questi sensori sono il settore meccanico, gli impianti di trasporto e convogliamento, la tecnica di manipolazione e la tecnica di imballaggio. Nel nostro programma di trasmettitori troverete sicuramente un apparecchio idoneo al vostro scopo.

Nella tecnica di automazione, i trasmettitori angolari vengono usati come sensori per la rilevazione di angoli, di posizioni, di velocità e di accelerazione. Con l'ausilio di aste a vite, di cremagliere, di ruote misuratrici o di tiranti possono essere rilevati anche movimenti lineari.

Essi trasformano il valore effettivo di una grandezza meccanica in segnali elettrici che possono essere elaborati da contatori, da tachimetri, da PLC o da PC industriali.


Optical vs. Magnetic Scanning

High resolutions can be easily achieved with Pepperl+Fuchs optical rotary encoders. A code disk with radial slits is used for this purpose. An LED sends light through the radial slits to a receiver located on the other side of the code disc. The rotation of the disk modulates the light, and the receiver converts it into an electrical signal.

The magnetic rotary encoders from Pepperl+Fuchs are particularly robust and therefore ideally suited for use in harsh environments. Due to energy harvesting, the magnetic absolute rotary encoders do not require an external power supply to save their current position. As a result, they perform reliably even in the event of power failures.


Rotary Encoders with Bearing vs. Bearing-Free Rotary Encoders

In addition to rotary encoders with integral bearing, Pepperl+Fuchs also offers a selection of bearing-free rotary encoders. These sensors enable particularly space-saving installation due to their low mounting depth. Thanks to noncontact and wear-free scanning, they also ensure reliable operation even in harsh environmental conditions.


The Portfolio