Con il termine "tecnologia" s'intende l'uso delle conoscenze scientifiche per la risoluzione di problemi pratici. Lo dimostra il nostro impegno quotidiano, volto allo sviluppo di soluzioni innovative di elevata qualità, per le applicazioni industriali. In questa sezione potete trovare approfondimenti sulle tecnologie che stiamo introducendo nel campo dell’automazione di fabbrica.
Rispetto ad altri principi di funzionamento con sensori, le onde radar offrono vantaggi unici. I sensori radar FMCW di Pepperl+Fuchs offrono questi vantaggi sotto forma di una soluzione che soddisfa i più alti requisiti industriali. Scopri di più sui principi funzionali e sull'utilizzo efficace dei sensori radar in varie applicazioni.
IO-Link is an internationally standardized, cross-vendor IO technology that enables bidirectional communication from the control system to the sensor/actuator level ...
Legno, metallo o plastica; colorato, riflettente o trasparente; solido, liquido o in polvere - La versatilità della tecnologia ad ultrasuoni è pressoché senza limiti. L'ampia gamma di applicazioni è dimostrata dall'insensibilità della tecnologia a innumerevoli materiali, tipi di superficie e colori. Ciò è valido anche in ambienti critici dove altre tecnologie dimostrano rapidamente i propri limiti.
La tecnologia RFID suscita il tuo interesse ma non sai come approcciarla? Scopri gli elementi e le configurazioni base, l'evoluzione storica della tecnologia e i principali vantaggi che è in grado di offrire per le attività di identificazione.
Pepperl+Fuchs fornisce prodotti e tecnologie per la quarta rivoluzione industriale, rendendo i dati disponibili nell'“Internet of Things”, sostiene il principio degli oggetti intelligenti e di impianti connessi in rete, per un progresso costante verso una nuova generazione di sensori: Sensorik4.0.
A Distance Ahead - con i sensori PRT. I sensori di distanza dotati di tecnologia PRT consentono di eseguire misurazioni affidabili ed estremamente precise da pochi centimetri di distanza fino a varie centinaia di metri.
A Distance Ahead - con i sensori MPT. I sensori di distanza dotati di tecnologia MPT combinano il collaudato principio della triangolazione con le convenzionali funzioni di misurazione della distanza …
La tecnologia RFID è un elemento chiave per le fabbriche digitali del futuro nell’ottica di Industry 4.0: i tag memorizzano requisiti specifici o informazioni relative alle diverse fasi di produzione di un processo. Possono essere utilizzati anche per memorizzare ulteriori nuove informazioni al termine delle fasi di produzione. L'utilizzo di tag RFID apporta una maggiore flessibilità e dinamicità in tutte le aree di produzione.
Sviluppato da numerosi protagonisti mondiali di OT e IT, Io standard omlox unisce le conoscenze e i prodotti di svariate aziende per rispecchiare tutte le aspettative industriali in termini di localizzazione in tempo reale. Pepperl+Fuchs supporta omlox con componenti RFID e know-how applicativo.
Ecco una panoramica degli standard e delle metodologie applicate per ottenere uno stato di funzionamento sicuro di impianti e macchine. Approfondisci i concetti di Livello di integrità della sicurezza (SIL) e di Livello di prestazioni (PL) e cerca i componenti per la tua applicazione nel nostro selettore di prodotti per la sicurezza. Strumenti utili e documentazione in più completano la nostra offerta.