Sensori induttivi

Prodotti selezionati

Prossima PaginaUltima Pagina
Prodotto


Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Cilindrico, piatto, Serie: cilindrico, altro, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo, Materiale della scatola: Acciaio inox 1.4305 / AISI 303, Grado di protezione: IP67, Materiale: PURfa


Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Stampo filettato: M4, Tipo di costruzione: Cilindrico, filo, Serie: cilindrico, altro, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo, Materiale della scatola: Acciaio inox 1.4305 / AISI 303, Grado di protezione: IP67, Materiale: PURfa


Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Cilindrico, piatto, Serie: cilindrico, altro, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo, Materiale della scatola: Acciaio inox 1.4305 / AISI 303, Grado di protezione: IP67, Materiale: PVCfa


Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Stampo filettato: M5, Tipo di costruzione: Cilindrico, filo, Serie: cilindrico, altro, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo, Materiale della scatola: Acciaio inox 1.4305 / AISI 303, Grado di protezione: IP67, Materiale: PVCfa


Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Stampo filettato: M5, Tipo di costruzione: Cilindrico, filo, Serie: cilindrico, altro, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Connettore a spina, Materiale della scatola: Acciaio inox 1.4305 / AISI 303, Grado di protezione: IP67, Filettatura: M8 x 1fa


Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Rettangolare, Serie: a forma rettangolare, F, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo, Materiale della scatola: Ottone, nichelato, Grado di protezione: IP67, Materiale: PURfa


Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Stampo filettato: M5, Tipo di costruzione: Cilindrico, filo, Serie: cilindrico, altro, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Connettore a spina, Materiale della scatola: Acciaio inox 1.4305 / AISI 303, Grado di protezione: IP67, Filettatura: M8 x 1fa


Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: Due fili, Montaggio incorporato: incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 2-fili, Stampo filettato: M8, Tipo di costruzione: Cilindrico, filo, Serie: cilindrico, altro, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo, Materiale della scatola: Acciaio inox 1.4305 / AISI 303, Grado di protezione: IP67, Materiale: PVCfa


Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Rettangolare, Serie: a forma rettangolare, F, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo, Materiale della scatola: Ottone, nichelato, Grado di protezione: IP67, Materiale: PVCfa


Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Rettangolare, Serie: a forma rettangolare, F, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Connettore a spina M8 x 1 , tripolare, Materiale della scatola: Ottone, nichelato, Grado di protezione: IP67fa
Prossima PaginaUltima Pagina

Filtra per

Housing design

Cylindrical Version

Cubic version

Housing material

Mechanical mounting condition

Max. Detection Range

Method of Electrical Connection

Connection

Type of Voltage

Type of Output

Switching element function

Communication interface

Switching frequency

Application-specific characteristics

Cable length

Cable sheath

Degree of Protection

Ambient temperature (minimum)

Ambient temperature (maximum)

Functional safety related parameters

Equipment protection level

Global approvals

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.