DA6-IU-2K-V Process control and indication equipment
Panoramica dei principali vantaggi
- 2 adjustable trip values
- 2 relay outputs
- Operation via keypad
- Characteristic programmable via 12 interpolation points
- Resetting the outputs, automatic, manual or with external signal
- Connection via plug-in screw terminals
- Auxiliary power output for sensors
- Degree of protection IP65 in accordance with DIN EN 60529 (front only)
- System hum suppression
Mostra di più
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR