Migliori prestazioni.

Thin client con custodia industriale

Completa soluzione thin client, dalla sala di controllo fino alle aree pericolose

Design robusto

I thin client con custodia industriale di Pepperl+Fuchs (BTC) sono forniti all'interno di una custodia IP4x robusta e chiusa. La custodia in alluminio compatta e resistente è in grado di resistere alle difficili condizioni ambientali nelle industrie di processo. Il campo di temperatura opzionale da -20 °C a +60 °C e il design privo di ventola consentono l'installazione flessibile dei BTC in condizioni di temperatura estreme, così come il collocamento all'interno di cabine, cassetti o container.
Disponibilità a lungo termine

Disponibilità a lungo termine

Gli utenti dei thin client con custodia industriale trarranno vantaggio dalla disponibilità a lungo termine di hardware e software. I thin client di Pepperl+Fuchs si basano su componenti industriali disponibili per un lungo periodo di tempo, e garantiscono un'elevata affidabilità. Il firmware VisuNet RM Shell preinstallato è basato su Windows® 10 Enterprise LTSC, che include il pacchetto di supporto a lungo termine di Microsoft.
Ottimizzato Ultra HD

Ultra HD

Pepperl+Fuchs ha sviluppato i thin client con custodia industriale appositamente per l'utilizzo con la più recente tecnologia per gli schermi. Il BTC22 compatto è dotato di due interfacce DisplayPort™ e di un'interfaccia USB-C, mentre il BTC14 è dotato di quattro interfacce DisplayPort che supportano fino a quattro monitor Ultra HD con risoluzione 4K a 60 Hz. Ciò garantisce una panoramica ottimale dei processi.
Monitoraggio con RM Shell 5

VisuNet RM Shell

Il firmware preinstallato VisuNet RM Shell facilita la configurazione e l'installazione dei thin client con custodia: i BTC possono essere configurati in pochi minuti. Insieme al software aggiuntivo VisuNet Control Center, l'utente può configurare e gestire in modo efficiente e pratico tutti i thin client VisuNet.

Progettato per la massima affidabilità

Atmosfere esplosive, condizioni difficili, temperature estreme: i processi industriali comportano sfide uniche sia per le persone che per la tecnologia. I thin client con custodia industriale di Pepperl+Fuchs sono progettati per offrire un'affidabile e robusta soluzione di virtualizzazione in ambienti industriali difficili.

Progettati per resistere ad una continua esposizione alle alte temperature, a urti e vibrazioni, i thin client con custodia industriale di Pepperl+Fuchs sono in grado di gestire le applicazioni di processo più complesse. Il robusto design dei BTC offre all'utente la massima flessibilità di installazione.

Sala di controllo con BTC





Thin client con custodia industriale BTC22

BTC22: soluzione thin client all'avanguardia

L'ultima aggiunta alla gamma di thin client con custodia industriale di Pepperl+Fuchs, il BTC22, soddisfa tutti i requisiti di un thin client industriale. Come il suo predecessore, il BTC22 vanta un design estremamente robusto senza parti in movimento, ed è ottimizzato per un utilizzo industriale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La custodia chiusa in alluminio è resistente alla polvere e progettata per campi di temperatura industriali di 0 °C … +55 °C. Ciò apre possibilità di applicazione e opzioni di installazione estremamente flessibili. Con il suo software moderno e l'ampia gamma di interfacce hardware, il BTC22 è equipaggiato per il futuro.

  • Supporto a lungo termine con disponibilità del prodotto di oltre 5 anni
  • Fino a 3 monitor full HD tramite DisplayPorts e modalità USB-C alt
  • 2 Risoluzione dello schermo Ultra HD (4K) fino a 60 Hz per i moderni schermi di grandi dimensioni
  • 3 porte Gigabit Ethernet dedicate

BTC24 industrial box thin client

BTC14: realizzato per installazioni di monitor quadrupli

Il thin client con custodia industriale BTC14 viene fornito in una custodia IP4x robusta e chiusa in grado di resistere alle difficili condizioni ambientali nelle industrie di processo. Con un campo di temperatura esteso di -20 °C … +60 °C e il suo design robusto, offre la massima flessibilità di installazione. Il BTC14 è progettato appositamente per installazioni di monitor quadrupli. Con quattro interfacce DisplayPort, può supportare fino a quattro moderni monitor Ultra HD con risoluzione 4K a 60 Hz.

Design robusto

Niente surriscaldamenti
Anche a temperature estreme, i thin client con custodia industriale sono estremamente affidabili. Sono dotati di raffreddamento passivo, e le pale di raffreddamento multiple ne impediscono il surriscaldamento.
Al gelo
I thin client con la loro robusta custodia resistono persino al gelo. Possono funzionare a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C.
Custodia incassata
Grazie alle loro custodie IP4x incassate, i BTC sono in grado di resistere alle condizioni più difficili degli ambienti delle sale di controllo industriali, come quelli delle cartiere.
Interfacce fissate
Tutti i connettori possono essere bloccati meccanicamente in modo che i thin client siano in grado di resistere alle vibrazioni.

Flessibilità di installazione

Sala di controllo
Montaggio su guida DIN
Montaggio VESA
Montaggio a parete
Montaggio BTC su scrivania
I BTC offrono all'utente svariate possibilità di installazione e opzioni di montaggio. Grazie al design robusto e al campo di temperatura esteso, possono essere installati in sale di controllo con condizioni difficili. Montali sulla scrivania o sotto la scrivania, oppure puoi riporli in un cassetto.

Oltre a montare i BTC direttamente sulla scrivania, vi sono numerose altre opzioni.

thin client con custodia industriale in sala di controllo

Portfolio

BTC Portfolio

Firmware

Facile configurazione con VisuNet RM Shell

Il firmware VisuNet RM Shell è preinstallato e preconfigurato per vari sistemi di controllo su ogni dispositivo VisuNet di Pepperl+Fuchs. In questo modo mettere in funzione i BTC e i monitor remoti risulta facile e veloce. L'ultima generazione di RM Shell è basata su Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, che include il pacchetto di aggiornamenti di sicurezza Microsoft a lungo termine. Inoltre, RM Shell dispone di meccanismi di sicurezza integrati che proteggono efficacemente il sistema da malware e virus.

Soluzione thin client completa

VisuNet RM Shell rappresenta una soluzione thin client completa per l'industria di processo, dai BTC nella sala di controllo fino ai monitor remoti in Zona 1/21 e Divisione 1. E con il software VisuNet Control Center, gli operatori degli impianti possono configurare, monitorare e gestire in modo efficiente tutti i dispositivi da un unico punto.

Contattaci

Hai domande riguardanti i nostri thin client con custodia, oppure desideri ricevere ulteriori informazioni? Siamo a tua disposizione! Basta compilare il modulo con i dati richiesti e inviarci un messaggio.