I thin client consentono agli utenti di accedere alle applicazioni virtualizzate e alle informazioni da server centralizzati. Nel moderno controllo dei processi, i thin client sono un elemento fondamentale delle strategie di virtualizzazione di Industry 4.0/IoT (Internet of Things) e DCS. I thin client commerciali non sono ideali nelle aree di controllo dei processi.
Pepperl+Fuchs offre thin client con custodia industriale concepiti su misura per ogni ambiente industriale. Presentano la tecnologia più aggiornata all'interno di custodie in alluminio compatte e robuste, in grado di resistere alle sollecitazioni delle condizioni ambientali più difficili, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Progettati per garantire lunga durata e affidabilità, i thin client con custodia industriale di Pepperl+Fuchs sono dotati di raffreddamento privo di ventola senza parti in movimento e range di temperatura da -20 a +60 °C. I thin client con custodia industriale soddisfano i requisiti di prestazioni per le infrastrutture virtualizzate o basate su Web e supportano software per la gestione centralizzata per le architetture thin client.
I nostri thin client sono completati da una gamma di box PC industriali che offrono una soluzione flessibile con un rapporto costo/prestazioni eccezionale. Dotati di processori Intel® Celeron e i5 (Kaby Lake) di settima generazione e configurazioni RAM estese, questi box PC sono ideali per le applicazioni che richiedono maggiore potenza di elaborazione.
In all kind of industries, control rooms serve as central spaces to monitor and control processes and support engineers in production management. The BTC12, which is equipped with two display ports for two Ultra HD monitors, provides real time overviews of the processes at all times. With its rugged design and an extended temperature range, it can be flexibly installed in the control room—mount it on or under a desk, or even store it in a drawer. Learn more about the benefits of the BTC industrial box thin client in applications like this.
The BTC24 industrial box thin client has an extremely rugged design. The enclosed IP4x housing withstands the challenging ambient conditions in process industries. Combined with an extended temperature range of 0 °C … +55 °C (optionally -20 ... +60 °C), it can be installed flexibly. With four DisplayPort interfaces, it is specially designed for quad monitor installations.
Il modello BTC22 rappresenta l'ultima generazione di thin client con custodia industriale ed è ideale per il funzionamento 24/7 ore su 24, 7 giorni su 7 in ambienti industriali. Grazie alla custodia in alluminio IP4x, è particolarmente robusto e, quindi, si caratterizza per l'elevata flessibilità di installazione. Con due interfacce DisplayPort, il modello BTC22 supporta il collegamento a due monitor Ultra HD (4K) a 60 Hz. Dispone, inoltre, di un'interfaccia USB di tipo C 3.2 Gen. 1 e due interfacce USB di tipo A 2.0. I cavi possono essere fissati alle porte con dei bloccacavi per evitarne lo scollegamento accidentale in caso di vibrazioni.
Il thin client con custodia industriale BTC14 viene fornito in una custodia IP4x robusta e chiusa in grado di resistere alle sollecitazioni delle difficili condizioni ambientali nelle industrie di processo. Grazie al design robusto, garantisce la massima flessibilità di installazione. Progettato per le installazioni di monitor quadrupli, il BTC14 è dotato di quattro interfacce DisplayPort e può supportare fino a quattro monitor Ultra HD con risoluzione 4K a 60 Hz.
The BTC12 industrial box thin client comes in a rugged, compact design. It is optimized for 24/7 operation and stands for high installation flexibility: Mount it on or under a desk, or even store it in a drawer. The BTC12 is is optimized for use with the latest screen technology: Two DisplayPort interfaces allow the use of Ultra HD monitors with 4K resolution at 60 Hz.
Il Box PC serie 3200 è basato sui processori di settima generazione integrati Intel® Celeron e i5 (Kaby Lake). Supporta la più recente tecnologia di immagazzinamento ad alta velocità (M.2 NVMe 1.3) e configurazioni RAM estese con DDR4 fino a 16 GB. Questi box PC industriali offrono un'alta flessibilità di applicazione e possono essere utilizzati come dispositivo stand-alone, come panel PC (se montato su un'unità di visualizzazione Pepperl+Fuchs) o come sistema HMI (panel PC installato in una custodia Pepperl+Fuchs).