La gamma di monitor industriali VisuNet offre una serie di tecnologie di comunicazione fondamentali in un'ampia varietà di stili di custodia, dalle stazioni di lavoro PC per impieghi gravosi ottimizzate per la ricerca di petrolio e gas ad eleganti sistemi di monitoraggio remoto per ambienti interni regolamentati, come la produzione farmaceutica. Trova un monitor industriale che soddisfi perfettamente le tue esigenze.
Il sistema VisuNet GXP è caratterizzato da un design modulare e compatto che consente una facile configurazione e manutenzione. I componenti possono essere assemblati e sostituiti direttamente sul campo. La serie VisuNet GXP offre due versioni di display (19", 21,5"), e porta il monitor remoto più leggero al mondo nelle applicazioni Life Science Zona 1/21.
Certificati per: Zona 1/21, Zona 2/22
VisuNet FLX è una gamma completa di stazioni di lavoro per operatori e sistemi di monitoraggio altamente flessibili di Pepperl+Fuchs. Questa piattaforma è pensata su misura per le esigenze dei settori petrolchimico, chimico e farmaceutico. Grazie al design completamente modulare, le soluzioni HMI possono essere configurate per ottimizzare la funzionalità e la piattaforma può essere personalizzata in modo rapido e semplice sul campo.
Certificato per: Zona 2/22, CL I, II, III, Div. 2, aree non pericolose
La serie VisuNet FLX Edge offre stazioni di lavoro per tutte le condizioni atmosferiche ottimizzate per aree di lavaggio fino alla Div. 1. Una tastiera antimicrobica e resistente agli agenti chimici con svariate opzioni del mouse completa le postazioni di lavoro.
Certificati per: Div. 2, Div. 1, aree non pericolose
Le stazioni di lavoro per operatori VisuNet sono corredate di periferiche come tastiere indipendenti, lettori di codici a barre portatili e componenti di rete. Sono inoltre disponibili alimentatori appositamente progettati per le stazioni di lavoro per operatori e i monitor VisuNet.