VisuNet RM Shell is an innovative thin client firmware pre-installed on every Pepperl+Fuchs VisuNet Remote Monitor (RM) and box thin client. It is engineered by Pepperl+Fuchs to simplify thin client setup and operation of virtualized and conventional workstation-based process control systems. RM Shell replaces the Windows® desktop and reduces the user interface to critical system functions.
Predefined user roles (administrator, engineer, and operator) provide tailored information access to different authorization levels. An app concept allows integration of third-party remote protocols and applications—this enables OEMs to integrate their own apps and adapt VisuNet RMs to their own automation infrastructure.
Usability meets security: Features such as a universal write filter (UWF), USB lockdown, and a built-in Ethernet firewall make VisuNet RMs one of the securest HMI solutions on the market.
VisuNet Control Center takes the usability of VisuNet RMs to the next level by enabling efficient, centralized remote configuration of multiple RMs. This engineering software prevents IT personnel from having to enter hazardous locations for setup and maintenance of systems in the field—everything can be done from the control room.
Firmware di ultima generazione per monitor remoti VisuNet e thin client con custodia (BTC)
VisuNet RM Shell 6 con software aggiuntivo Control Center consente la gestione remota di più dispositivi da una postazione di lavoro centralizzata, eliminando la necessità di entrare fisicamente nel campo. RM Shell 6 si basa su Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC e supporta tutti i protocolli comuni.
Firmware per monitor remoti VisuNet e thin client con custodia
Abbinato al software VisuNet Control Center, RM Shell consente la gestione centralizzata dei VisuNet RM. RM Shell 5 è basato su Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, e supporta tutti i protocolli comuni e l'installazione di applicazioni di terze parti.
Software di ultima generazione per la configurazione remota centralizzata dei VisuNet RM e thin client con custodia
VisuNet Control Center 6 consente di gestire tutti i sistemi HMI con RM Shell 6 da una posizione centralizzata. In questo modo, gli amministratori possono evitare di entrare in aree pericolose e camere sterili per configurare o manutenere un RM o un thin client con custodia. L'accesso ai dispositivi è garantito da una posizione centralizzata, con conseguente risparmio di tempo e costi.
Software per la configurazione remota centralizzata dei VisuNet RM e thin client con custodia
VisuNet Control Center consente di gestire tutti i sistemi HMI con RM Shell da una posizione centralizzata. In questo modo, gli amministratori possono evitare di entrare in aree pericolose e camere sterili per configurare o manutenere un RM o un thin client con custodia. L'accesso ai dispositivi è garantito da una posizione centralizzata, con conseguente risparmio di tempo e costi.
For users who want to use VisuNet devices with IGEL OS, Pepperl+Fuchs offers box thin clients (BTCs) and remote monitors of the VisuNet FLX and VisuNet GXP series with pre-installed IGEL OS. IGEL OS is a platform-independent, Linux-based endpoint operating system developed for simple, intelligent and secure access to virtual applications, desktops, and cloud workspaces. The licenses need to be purchased from IGEL directly.
Nota: Per ulteriori informazioni sulla procedura di acquisto e installazione di questo pacchetto di upgrade, utilizzare il link "Gestione del sistema operativo" sul lato sinistro di questa pagina.
Questo kit di upgrade funziona con i monitor remoti VisuNet e i thin client con custodia di Pepperl+Fuchs che sono stati inizialmente forniti con il firmware RM Shell 5 basato sul sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Nota: Per ulteriori informazioni sulla procedura di acquisto e installazione di questo pacchetto di upgrade, utilizzare il link "Gestione del sistema operativo" sul lato sinistro di questa pagina.
Questo kit di upgrade funziona con i monitor remoti VisuNet e i thin client con custodia di Pepperl+Fuchs che sono stati inizialmente forniti con il firmware RM Shell 5 basato sul sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 o sul firmware RM Shell 4 installato.