Ongeacht of het voor schoonmaak-, onderhoud- of herstellingsdoeleinden is—met scheidingsschakelaars in de beschermingstypes Ex d, Ex tb en Ex tD kan je machines en installaties op veilige wijze uitschakelen zonder nood aan speciaal opgeleid personeel. Met verschillende maximale stroombelastingen en polencombinaties, zijn deze schakelaars in hun aluminium behuizingen geschikt voor gas- en stofexplosiegevaarlijke omgevingen (Zones 1, 2, 21 en 22).
Het productassortiment scheidingsschakelaars wordt aangevuld door onze robuuste motorstarters, die verkrijgbaar zijn met verschillende vermogens.
EJB-scheidingsschakelaars zijn gebaseerd op robuuste, aluminium behuizingen. Ze zijn Ex d- en Ex tb-gecertificeerd en verkrijgbaar als 25 A-, 63 A- of or 100 A-versie.
De F* SD-scheidingsschakelaars zijn gebaseerd op gecertificeerde Ex d- en Ex tD-behuizingen. Naargelang je specificaties, kunnen verschillende contactconfiguraties en polenaantallen in deze robuuste, aluminium behuizingen worden geïntegreerd.
De F7-DOL is een robuuste Ex d- en Ex tD-gecertificeerde behuizing voor de configuratie van motorstarters. Ze zijn beschikbaar met verschillende vermogens en zijn kant-en-klaar voor installatie in explosiegevaarlijke omgevingen.