Als wereldleider in explosiebeveiligingsapparatuur en -oplossingen, biedt Pepperl+Fuchs een uitgebreid assortiment van zeer performante signaleringsapparaten geschikt voor tal van industrieën en toepassingen. Het scala aan auditieve, visuele en combinatietoestellen, alsook meldpunten is gecertificeerd voor wereldwijd gebruik in explosieve gas- en stofatmosferen. Een breed spectrum aan helderheid- en volume-instellingen zorgen ervoor dat je makkelijk de juiste keuze voor je eigen toepassingen vindt. De waarschuwingsapparatuur is vervaardigd uit roestbestendig aluminium of glasvezelversterkt polyester (GRP) waardoor ze ideaal is voor gebruik in de zwaarste industriële omgevingen. De toestellen kunnen op muren, plafonds of vloeren worden gemonteerd, zodat je ze op de meest geschikte plaats voor je project kan inzetten.
De portfolio van signaleringsapparaten wordt vervolledigd door onze elektronische aardingssystemen, speciaal ontwikkeld voor het aarden van mobiele apparatuur.
Contacteer onze experts en ontdek de juiste oplossing voor jouw toepassing!
Visuele waarschuwingsapparaten geven een waarschuwing of informatie, en beschikken over een glasvezelversterkte behuizing of roestbestendige behuizing van mariene kwaliteit. Xenon- en LED-versies zijn verkrijgbaar, alsook modellen met verschillende lichteffecten en spanningsniveaus.
Auditieve waarschuwingsapparaten geven waarschuwings- of statussignalen en zijn vervaardigd uit roestbestendig aluminium of glasvezelversterkt polyester. Verschillende soorten tonen, stadia en dB-niveaus zijn beschikbaar, alsook verschillende spanningsniveaus.
Combinatietoestellen zijn een slimme manier om de voordelen van visuele en auditieve waarschuwingsapparatuur te combineren. Ze leveren auditieve en visuele signalen om werknemers te waarschuwen in geval van nood of als statusmelding.
Manuele meldpunten laten een manuele inschakeling van het alarmsysteem toe in geval van nood, zoals bij brand. Als betrouwbare fabrikant van procesautomatiseringsapparatuur biedt Pepperl+Fuchs een kwalitatief hoogwaardige portfolio van dergelijke manuele meldpunten.
De DMT-aardingssystemen zijn Ex d- en Ex tb-gecertificeerd en ontworpen om de capaciteit en weerstand van apparatuur te controleren op plaatsen waar statische ladingen kunnen voorkomen.