Serviceline Industriële Sensoren
E-mail
Serviceline Explosiebeveiliging
E-mail

Segmentbeschermers zijn veldbuskoppelingen om apparatuur met het veldbussegment te verbinden. Ze leveren kortsluitbeveiliging voor de trunk. Dit is belangrijk op locaties waar werkzaamheden met ontstekingsgevaar aan een veldapparaat eventueel tot een fout in het volledige segment zouden kunnen leiden ten gevolge van een onopzettelijke kortsluiting op de verbindingskabel (spur).

Wat explosiegevaarlijke omgevingen betreft, kunnen de segmentbeschermers (R2-SP* en F2-SP*) worden ingezet in Zone 2 / Div. 2. Sommige segmentbeschermers zijn gecertificeerd voor gebruik in Zone 1. Spurs worden als volgt beschermd tegen mogelijke ontsteking:

  • Verhoogde veiligheid voor apparatuur in Zone 1/Div. 1
  • Intrinsieke veiligheid (Ex ic) voor apparatuur in Zone 2/Div. 2

Segmentbeschermers voor DIN-railmontage zijn beschikbaar met vooraf samengestelde behuizingen vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester (GRP) of roestvrij staal. Het maximum aantal per spur bedraagt 24, en accessoires zijn beschikbaar om de installatie te vereenvoudigen. De behuizing wordt kant-en-klaar geleverd, voorzien van alle interne bedrading. Alle componenten zijn, waar nodig, gedekt door een enkel goedkeuringscertificaat voor Ex-omgevingen. Bekijk alvast onze uiterst compacte en robuuste segmentbeschermers in hun aluminium behuizing.

 

Segmentbeschermer R2-SP-IC*

Segmentbeschermer R2-SP-IC*
Segmentbeschermer R2-SP-IC*

De R2-SP-IC* segmentbeschermer heeft hetzelfde mechanische ontwerp als de R2-SP-N*, maar beschikt over enkele bijkomende features die een betere beschikbaarheid garanderen:

  • Progressieve foutdetectie en isolering van onregelmatige, doch typische veldbusfouten, zoals bijvoorbeeld "denderen"
  • Beveiliging tegen overmatig lange signalen ("jabber") overkomt storingen
  • Ex ic--energiebeperking

De R2-SP-IC* segmentbeschermer levert statusinformatie van de vochtsensor voor de behuizing en van de overspanningsbeveiliging met diagnostiekfunctionaliteit naar de Advanced Diagnostic Module. Deze communicatie verstoort de normale procescommunicatie niet en vereist geen adressering, configuratie of bandbreedte op de bus.


Segmentbeschermer F2-SP-IC*

Segmentbeschermer F2-SP-IC*
Segmentbeschermer F2-SP-IC*

De F2-SP-IC* segmentbeschermer beschikt over de intelligente karakteristieken voor foutdetectie en bescherming van de R2-SP-IC*. Hij wordt gemonteerd in onze meest compacte, aluminium behuizing (F2-SP-IC*) met:

  • Snelle en handige diagnosestelling ter plaatse: LED’s duidelijk zichtbaar van buitenaf
  • 4, 6, 8 of 10 spurs naar keuze
  • Kabelwartels of aansluitstekkers (M12) naar keuze
  • Optionele veerklemmen

R-SP-E12 segmentbeschermer voor drukvaste apparatuur in Zone 1/Div. 2

R-SP-E12 segmentbeschermers
R-SP-E12 segmentbeschermers

De segmentbeschermer R-SP-E12 kan stroom leveren naar Ex d-veldapparatuur. De segmentbeschermer en het apparaat in kwestie kunnen in Zone 1 worden geïnstalleerd.


undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.