Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
PMI14V-F112-2EPE2-IO-V15
Caractéristiques générales |
Montage | noyable |
Distance de l'objet | max. 2,5 mm |
Domaine de réglage | 0 ... 14 mm |
Valeurs caractéristiques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé |
erreur de linéarité | ± 0,3 mm |
Reproductibilité | ± 0,05 mm |
Résolution | 33 µm |
Dérive en température | ± 0,5 mm |
Consommation à vide | ≤ 20 mA |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte |
Interface |
Type d'interface | IO-Link |
Mode | COM2 (38,4 kBit/s) |
Plage de valeurs | 0000h ... 7000h |
Sortie de commutation |
Type de sortie | 2 Sorties push-pull , 1 sortie PNP , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits , protégé , protégé contre les surtensions , paramétrable |
Courant d'emploi | ≤ 100 mA |
Course différentielle | En 3 étapes, réglable 0,2 m ... 0,8 mm |
Chute de tension | ≤ 3 V |
Protection contre les courts-circuits | pulsé |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches |
Matériau du boîtier | PA 66 |
Degré de protection | IP67 |
Matérial | |
| Cible | acier ST37 / 1.0037 |
Dimensions | |
| Hauteur | 30,5 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Longueur | 35 mm |
Remarque | les indications de précision ne sont valables que pour une distance de l'objet à détecter de 1 ... 2,5 mm. |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PMI14V-F112-2EPE2-IO-V15
Product Documentation:
PMI14V-F112-2EPE2-IO-V15
Design / Simulation:
PMI14V-F112-2EPE2-IO-V15
Logiciel:
PMI14V-F112-2EPE2-IO-V15
Produits associés :
PMI14V-F112-2EPE2-IO-V15
Accessoires |
|
|
|
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa |
|
|
|
|
Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa |
|
|
|
|
Élément amortisseur pour détecteurs de type F90, F112 et F166 ; orifice latéralfa |
|
|
|
|
Élément amortisseur pour détecteurs de type F90, F112 et F166 ; orifice avantfa |
|