Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
PMI40-F90-U-V15
Caractéristiques générales |
Fonction de l'élément de commutation | sortie de tension analogique |
Distance de l'objet | 0,5 ... 3 mm , recommandé : 2 mm |
Gamme de mesure | 0 ... 40 mm |
Valeurs caractéristiques |
Tension d'emploi | 18 ... 30 V CC |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé |
erreur de linéarité | ± 0,4 mm |
Reproductibilité | ± 0,1 mm |
Résolution | 33 µm |
Dérive en température | ± 0,5 mm |
Consommation à vide | ≤ 60 mA |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 202 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Sortie analogique |
Type de sortie | sortie tension 0 ... 10 V |
Résistance de charge | sortie tension : ≥ 1000 Ω |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches |
Degré de protection | IP67 |
Matérial | |
| Boîtier | PBT |
| Cible | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) |
Dimensions | |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Longueur | 60 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PMI40-F90-U-V15
Product Documentation:
PMI40-F90-U-V15
Design / Simulation:
PMI40-F90-U-V15
Produits associés :
PMI40-F90-U-V15
Accessoires |
|
|
|
Élément amortisseur pour détecteurs de type F90, F112 et F166 ; orifice latéralfa |
|
|
|
|
Angle de montage pour fixation des capteurs modèle F90, Matérial: Tôle d'acier galvaniséefa |
|
|
|
|
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa |
|
|
|
|
Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa |
|