Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Montage | noyable | |
Distance de l'objet | max. 2,5 mm | |
Domaine de réglage | 0 ... 14 mm | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
erreur de linéarité | ± 0,3 mm | |
Reproductibilité | ± 0,05 mm | |
Résolution | 33 µm | |
Dérive en température | ± 0,5 mm | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 666 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Interface | ||
Type d'interface | IO-Link | |
Mode | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Plage de valeurs | 0000h ... 7000h | |
Sortie de commutation | ||
Type de sortie | 2 Sorties push-pull , 1 sortie PNP , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits , protégé , protégé contre les surtensions , paramétrable | |
Courant d'emploi | ≤ 100 mA | |
Course différentielle | En 3 étapes, réglable 0,2 m ... 0,8 mm | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | 2 m câble PUR , blindé | |
Matériau du boîtier | PA 66 | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
Cible | acier ST37 / 1.0037 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 30,5 mm | |
Largeur | 35 mm | |
Longueur | 35 mm | |
Remarque | les indications de précision ne sont valables que pour une distance de l'objet à détecter de 1 ... 2,5 mm. | |
Caractéristiques de qualité spécifiques | ||
Étanchéité à l'air | plein : min. 0,5 bar (sur l'ensemble de la température de fonctionnement) pendant 1 min : 3 bars minimum (à température ambiante) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual, PMI14V-F112... with IO-Link | ENG | 2786 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 449 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |