Assistance gamme Détecteurs industriels
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Système de mesure de position ind. PMI40-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

PMI40-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D
  • Paramétrage et diagnostic via lien IO
  • Plage de mesure 0 ... 40 mm
  • Gamme de mesure paramétrable
  • Sortie analogique courant ou tension, paramétrable
  • 2 sorties push-pull
  • Points de commutation programmables via IO-Link

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PMI40-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Caractéristiques générales
Fonction de l'élément de commutationSortie de tension ou de courant analogique, programmable
2 sorties de commutation, programmables
Distance de l'objet0,5 ... 3 mm , recommandé : 1,5 mm
Gamme de mesure0 ... 40 mm
Plage de linéarité1 ... 39 mm
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi12 ... 30 V CC
(13 ... 30 V quand la tension de sortie analogique est paramétrée)
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
erreur de linéaritésur la plage de mesure : ± 0,8 mm
sur la plage de linéarité : ± 0,4 mm
Reproductibilité± 0,1 mm
Résolution50 µm
Dérive en température± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Consommation à vide≤ 40 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd382 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
LED S1état de commutation Sortie commutée 1
LED S2état de commutation Sortie commutée 2
LED S3Élément d'amortissement dans la plage de mesure analogique configurée
LED STATUSAffichage de l'état LED, vert/rouge (alimentation, communication/erreur, élément d'amortissement manquant)
Interface
Type d'interfaceIO-Link (via C/Q = broche 4)
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilSmart Sensor
Identifiant du dispositif0x200204 (2097668)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
Plage de valeurs0000h ... 3200h
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données : 16 bits
Sortie de traitement des données : aucune
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Sortie de commutation
Type de sortie2 sorties push-pull (paramétrables), protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de polarité, protection contre sur les surtensions
Courant d'emploi≤ 100 mA / Sortie
Fenêtre de commutation± 1 mm
Course différentielle0,2 mm
Chute de tension≤ 3 V
Protection contre les courts-circuitspulsé
Sortie analogique
Type de sortie1 sortie courant : 4 ... 20 mA ou 1 sortie tension : 0 ... 10 V , paramétrable
Résistance de chargesortie courant : ≤ 400 Ω
sortie tension : ≥ 1000 Ω
Protection contre les courts-circuitssortie tension : limitation de courant
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Agréments et certificats
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement Gc (nA)PF15CERT3754X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)PF15CERT3774X
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Certification MarineDNVGL TAA00001V2
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP67 / IP69K
Matérial
BoîtierPBT, acier inox 1.4571 (Z 6 CNDT 17.12) , laiton nickelé
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Masse56 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur23 mm
Longueur60,3 mm
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI40-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Informative Literature: PMI40-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Overview - Inductive Positioning SystemsENGPDF1289 KB

Product Documentation: PMI40-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 SeriesENGPDF311 KB
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF171 KB
Manuels
Manual PMIxxx-F90-...-IO-... Inductive Positioning Measurement System with IO-LinkENGPDF2695 KB
Parameter Information
Brief instructionsENGPDF565 KB

Design / Simulation: PMI40-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP402 KB

Agréments: PMI40-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
- DNV MarineTAA00001V2 Rev. No: 5ALLPDF385 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0ALLPDF546 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XALLPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XALLPDF1015 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4518ALLPDF244 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5255AALLPDF2428 KB

Logiciel: PMI40-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
IODD for PMI40-F90-IUEP-IO-3G-3D / IODD für PMI40-F90-IUEP-IO-3G-3DV1.10.001 / 2021-10-10ZIP260 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Produits associés : PMI40-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Accessoires
Élément amortisseur pour détecteurs de type F90, F112 et F166 ; orifice latéralfa
Angle de montage pour fixation des capteurs modèle F90, Matérial: Tôle d'acier galvaniséefa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa