Assistance gamme Détecteurs industriels
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellules à réflexion directe HGA ML4.2-8-H-20-IR/40b/95/110

ML4.2-8-H-20-IR/40b/95/110
  • Elimination précise de l'arrière-plan
  • Contraste noir/blanc réduit
  • petit spot lumineux intense
  • LED de visualisation visible de loin pour alimentation (sous tension), état de commutation, court-circuit et sous-tension
  • Trous de fixation traversant renforcés de métal
  • Version inviolable car aucun réglage possible
  • Sortie push-pull

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ML4.2-8-H-20-IR/40b/95/110

Description produit
Cellule de suppression d'arrière-plan pour applications complexes, conception miniature, plage de détection de 20 mm, lumière infrarouge, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, fiche M8
Caractéristiques générales
Domaine de détection7 ... 20 mm
Domaine de détection max.5 ... 25 mm
Elimination de l'arrière-planà partir de 25 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)env. 1 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1,5 mm pour 20 mm
Angle d'ouvertureenv. 5 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1940 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si l'objet a été détecté
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à vide< 25 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation électronique "clair/foncé"
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Agréments et certificats
Conformité CEoui
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 / IP69K
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquevitre en verre
Masseenv. 10 g
Dimensions
Hauteur31,4 mm
Largeur13,9 mm
Profondeur18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML4.2-8-H-20-IR/40b/95/110

Fonction

La série ML100 se caractérise par son boîtier miniature avec des douilles filetées entièrement métalliques intégrales. Toutes les versions sont équipées d'une LED d'émetteur rouge visible. Cela simplifie considérablement l'installation et la mise en service. Les états de commutation sont facilement visibles dans toutes les directions grâce aux LED très visibles.

Product Documentation: ML4.2-8-H-20-IR/40b/95/110

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF393 KB

Design / Simulation: ML4.2-8-H-20-IR/40b/95/110

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP331 KB

Agréments: ML4.2-8-H-20-IR/40b/95/110

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0ALLPDF493 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2149AALLPDF186 KB

Produits associés : ML4.2-8-H-20-IR/40b/95/110

Accessoires
Fourche pour capteursfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa
Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...