Caractéristiques générales |
Domaine de détection | sur fond blanc (90 %) : : 10 ... 21 mm , sur fond noir (6 %) : 10 ... 20 mm |
Domaine de détection max. | 5 ... 22 mm |
Elimination de l'arrière-plan | à partir de 22 mm |
Emetteur de lumière | IRED |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 880 nm |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | env. 1 mm |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 1,5 mm pour 20 mm |
Angle d'ouverture | env. 5 ° |
Limite de la lumière ambiante | |
| Lumière constante | 40000 Lux |
| Lumière alternante | 5000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 1940 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) |
Visual. état de commutation | LED jaune : s'allument en cas de détection d'un objet |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | 10 % |
Consommation à vide | < 25 mA |
Sortie |
Mode de commutation | commutation électronique "clair/foncé" |
Sortie signal | sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 100 mA |
Chute de tension | ≤ 2,5 V CC |
Fréquence de commutation | 1000 Hz |
Temps d'action | 0,5 ms |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Tenue aux chocs et aux vibrations | CEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z |
| Résistance aux vibrations | IEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z |
Agréments et certificats |
Conformité CE | oui |
Agrément UL | cULus Listed |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 / IP69K |
Raccordement | connecteur M8 x 1, 4 broches |
Matérial | |
| Boîtier | ABS |
| Sortie optique | vitre en verre |
Masse | env. 10 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 31,4 mm |
| Largeur | 13,9 mm |
| Profondeur | 18 mm |