Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
OBT15-R2-E2-0,2M-V31
Description produit |
Cellule en mode détection directe pour applications standard, suppression d'arrière-plan, conception miniature, champ de détection de 15 mm, lumière rouge, lumière, sortie PNP, câble fixe |
Caractéristiques générales |
Domaine de détection | 2 ... 15 mm |
Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm |
Emetteur de lumière | LED |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 630 nm |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 5 % pour 15 mm |
Ecart angulaire | env. 2 ° |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 2 mm pour une distance de 15 mm |
Angle d'ouverture | env. 2 ° |
Sortie optique | frontale |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 800 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) |
Visual. état de commutation | LED jaune MARCHE : allumée si l'objet a été détecté |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , classe 2 |
Consommation à vide | < 10 mA |
Sortie |
Mode de commutation | à fermeture |
Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 50 mA , (charge résistive) |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC |
Fréquence de commutation | env. 800 Hz |
Temps d'action | 600 µs |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Agréments et certificats |
Conformité EAC | TR CU 020/2011 |
Agrément UL | cULus Recognized, Class 2 Power Source |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Température de stockage | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | câble 200 mm avec M8x1 connecteur, 4 broches |
Matérial | |
| Boîtier | PC/ABS et TPU |
| Sortie optique | verre |
| Câble | PUR |
Montage | vis de fixation , 2 vis Allen M2 fourni |
Masse | env. 20 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 24 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
| Profondeur | 11,2 mm |
Longueur du câble | 200 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBT15-R2-E2-0,2M-V31
Product Documentation:
OBT15-R2-E2-0,2M-V31
Design / Simulation:
OBT15-R2-E2-0,2M-V31
Agréments:
OBT15-R2-E2-0,2M-V31
Produits associés :
OBT15-R2-E2-0,2M-V31
Accessoires |
|
|
|
Support de montage pour les capteurs de la série R2, Angle de fixationfa |
|
|
|
|
Support de montage pour les capteurs de la série R2, Angle de fixationfa |
|
|
|
|
Support de montage pour les capteurs de la série R2, Angle de fixationfa |
|
|
|
|
Support de montage pour les capteurs de la série R2, Angle de fixationfa |
|
|
|
|
Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa |
|
|
|
|
Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa |
|