Caractéristiques générales |
Type de lumière | LED flash intégrée (blanc) |
symbologies des codes à barres | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock, Pharmacode |
Distance de lecture | 120 mm |
Gamme de profondeur de champ | ± 60 mm |
Champ de lecture | 70 mm x 50 mm |
paramètre de module | min. 0,25 mm |
Fréquence de traitement | max. 30 Hz |
vitesse d'objet | déclencé max. 10 m/s |
Valeurs caractéristiques |
Analyseur d'image | |
| Type | CMOS , Global Shutter |
| Nombre de pixels | 752 x 480 pixels |
| Nuances de gris | 256 |
| Analyse d'image | sans retard , programmé ou externe |
Eléments de visualisation/réglage |
Affichage LED | pour lecture bon/mauvais , , |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 24 V CC ± 15% , PELV |
Consommation à vide | max. 250 mA |
Puissance absorbée | 6 W |
Interface |
Physique | RS 232 |
Protocole | ASCII |
Vitesse de transfert | 9600 ... 115200 Bit/s |
Longueur du câble | max. 30 m |
Interface 1 |
Type d'interface | Ethernet |
Protocole | TCP/IP |
Vitesse de transfert | 100 MBit/s |
Longueur du câble | max. 30 m |
Entrée |
Tension d'entrée | à appliquer en externe 24 V ± 15% PELV |
nombre/type | 1 entrée de déclenchement en option pour 4 entrées au maximum |
Courant d'entrée | env. 5 mA pour 24 V C.C. |
Longueur du câble | max. 30 m |
Sortie |
nombre/type | 2 sorties électroniques, PNP , isolé par coupleur opto-électronique |
Tension de commutation | à appliquer en externe 24 V ± 15 % PELV |
Courant de commutation | 100 mA par sortie |
Longueur du câble | max. 30 m |
Sortie 1 |
Type de sortie | Sortie vidéo, RGB (75 Ohm), 1 Vpp |
Résolution | VGA, 800 x 600 pixels |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux directives | |
| Directive CEM 2004/108/CE | EN 61326-1 , EN 61000-6-4 |
Conformité aux normes | |
| Immunité | EN 61326-1 |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4 |
| Degré de protection | EN 60529 |
| Classe de laser | IEC 60825-1:2007 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
Température de stockage | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Vidéo : douille, 7 pôles Alimentation/Interface/entrées et sorties : Sub-D, 15 broches UNC LAN : Douille RJ-45, 8 broches |
Matérial | |
| Boîtier | zinc moulé sous pression, thermopoudré |
Masse | env. 760 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Profondeur | 120 mm |