Assistance gamme Détecteurs industriels
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Aide

Page de détail du produit

La page de détail du produit vous permet d'accéder à toutes les informations disponibles sur un produit donné.
La page de détail du produit vous permet d'accéder à toutes les informations disponibles sur un produit donné.

La page de détail du produit affiche toutes les informations disponibles sur un produit, comme :

  • les caractéristiques du produit ;
  • les caractéristiques techniques détaillées ;
  • les fiches techniques dans les différentes langues disponibles ;
  • les certificats et homologations ;
  • les documentations techniques : manuels d'instructions, manuels de mise en œuvre, logiciels/pilotes, etc. ;
  • les produits associés : accessoires, composants système complémentaires, etc.

Téléchargez les fiches techniques pour obtenir des informations concernant :

  • les schémas des cotes et schémas de câblage ;
  • les références produit complètes de toutes les variantes, options et choix disponibles ;
  • les détails concernant la famille produit, le cas échéant.

Le sélecteur de produit FieldConnex®

Le sélecteur de produit FieldConnex affiche tous les composants de l'infrastructure de bus de terrain. Ainsi, vos choix s'appliquent aux attributs généraux de votre système d'automatisation de procédé plutôt qu'aux attributs du composant lui-même. Commencez par sélectionner les éléments pertinents pour votre application :

Connexion au système de contrôleSélectionne le protocole de l'hôte et, le cas échéant, tous les composants conçus spécialement pour correspondre au DCS.
Protocole de bus de terrain 

Sélectionne le protocole de bus de terrain.

Fonctionnement  Le type de composant (par exemple, alimentation, boîte de jonction pour bus de terrain).
Conception / montageSélections générales concernant le coffret ou l'installation mécanique. 
Emplacement du coupleur / protection du troncMention de la zone à risque d'explosion pour l'installation du coupleur et de la protection anti-déflagrante du tronc. 
Emplacement de l'instrument / protection de la brancheMention de la zone à risque d'explosion pour l'instrument et de la méthode de protection anti-déflagrante correspondante pour la branche. Les types d'emplacement et de protection anti-déflagrante peuvent être différents de ceux du coupleur. 
Certification pour une utilisation en zone à risque d'explosion Région pour laquelle les composants ont été certifiés. Veuillez contacter votre agence commerciale locale si un certificat n'est pas disponible pour votre pays. 
Certification d'application Certification spéciale requise pour des segments de marché précis, comme la marine. 

Au-dessous du sélecteur de produit, tous les composants correspondant aux critères de votre système apparaissent sous forme de liste. Cliquez sur le numéro de modèle/la référence produit pour voir toutes les informations sur la page de détail du produit.

REMARQUE : Tous les efforts ont été mis en œuvre afin de s'assurer que vos choix correspondent à des composants adéquats. Des choix non valides demeurent néanmoins possibles. 

Exemple : Un choix non valide consisterait à sélectionner des boîtiers de raccordement pour une division et des instruments dans une zone ou vice versa.

En cas de doute, veuillez contacter un représentant local.