Assistance gamme Détecteurs industriels
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Aide

Page de détail du produit

La page de détail du produit vous permet d'accéder à toutes les informations disponibles sur un produit donné
La page de détail du produit vous permet d'accéder à toutes les informations disponibles sur un produit donné

La page de détail du produit indique :

  • les caractéristiques du produit ;
  • les caractéristiques techniques détaillées ;
  • les fiches techniques dans les différentes langues disponibles ;
  • les certificats et homologations ;
  • les documents techniques : manuels d'instruction, manuels de mise en œuvre, logiciels/pilotes, etc.
  • les produits associés : accessoires, composants système complémentaires, etc.

Sélecteur de produit

Le sélecteur de produit permet de sélectionner certaines propriétés de produits spécifiques. Ainsi, vous pouvez facilement trouver le produit qui correspond à vos propres besoins.

  1. Lorsque vous lancez votre recherche, un aperçu de toutes les propriétés présentes pour le groupe de produits s'affiche. Toutes les propriétés sont immédiatement sélectionnables et s'affichent sur un arrière-plan sombre. Notre système vous permet d'effectuer une sélection non linéaire. Inutile de commencer avec la zone de recherche qui se trouve en haut à gauche ; vous pouvez rechercher immédiatement l'attribut le plus important pour vous.
  2. Une fois que vous avez sélectionné un attribut de produit, les propriétés disponibles changent en fonction de votre sélection. Les propriétés sélectionnées s'affichent sur un arrière-plan bleu clair. Si vous décidez de rechercher, par exemple, une cellule en mode reflex, d'autres propriétés sont nécessairement connectées à cette propriété. Elles s'afficheront également automatiquement en bleu clair pour indiquer qu'elles sont sélectionnées (p. ex. type rectangulaire, plage de mesure allant jusqu'à 500 mm, tension continue). Les attributs affichés sur un arrière-plan gris clair ne sont pas disponibles suite à la présélection spécifique que vous avez effectuée.
  3. Vous pouvez affiner votre recherche en continuant à filtrer les propriétés disponibles qui s'affichent sur un arrière-plan sombre. Dans notre cas, il peut s'agir des propriétés « NPN » ou « PNP ».
  4. Les résultats de votre recherche spécifique s'affichent dans une liste sous le sélecteur de produits. Cliquez sur le code de type de produit pour afficher toutes les informations de la page de détail des produits.

Conseil : utilisez le bouton « Nouvelle recherche » pour réinitialiser les propriétés sélectionnées. Si vous ne souhaitez pas afficher le sélecteur de produit, cliquez sur le bouton « +Filtre » pour le masquer.


Recherche par référence/mot-clé

Utilisez l'outil de recherche pour trouver les produits actifs ou obsolètes
Utilisez l'outil de recherche pour trouver les produits actifs ou obsolètes

Le formulaire de recherche recouvre l'ensemble de notre site Web, y compris tous les produits actifs ou obsolètes, ainsi que les contenus généraux (p. ex. les actualités de l'entreprise ou les pages explicatives relatives à nos technologies). Vous pouvez rechercher des codes articles spécifiques ou choisir d'utiliser des mots-clés généraux. Si vous n'êtes pas sûr des termes spécifiques de votre recherche ou si vous souhaitez obtenir une plus grande liste de résultats, vous pouvez utiliser des caractères génériques.

Exemples :

Référence avec caractères génériques « * » « ? »
(p. ex. Kfd?-sr2-*)

Recherche de termes généraux avec caractères génériques « * » « ? »
(p. ex. Intrins*)