Bez kompromisów!

Trochę bezpieczeństwa nie wystarczy – lepiej zaufać ekspertom.

Pepperl+Fuchs — Twój partner w bezpieczeństwie funkcjonalnym

  • Kask rowerowy, który nie jest stylowy i nie chroni?

  • Poduszka powietrzna, ale raczej wole uniknąć wypadku?

  • Koło ratunkowe, które przynajmniej jest okrągłe?

Czy można zaufać któremukolwiek z tych urządzeń? Z pewnością nie. Po co więc iść na kompromis, jeśli chodzi o wdrażanie bezpieczeństwa funkcjonalnego w zakresie technologii automatyzacji?

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w rozwoju urządzeń związanych z bezpieczeństwem firma Pepperl+Fuchs jest pionierem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Ponad 750 dostępnych produktów związanych z bezpieczeństwem i ponad 10 000 000 urządzeń sprzedanych to dowody na nasze doświadczenie. Nasza oferta obejmuje czujniki o niemal każdej zasadzie działania, a także moduły interfejsu dla każdego typu sygnału.

Wiedza firmy Pepperl+Fuchs w zakresie norm i przepisów bezpieczeństwa, takich jak SIL i dyrektywa maszynowa, jest budowana przez specjalistów ds. bezpieczeństwa. To dogłębne zrozumienie stanowi podstawę dla komponentów bezpieczeństwa i rozwiązań, którym można ufać.

Bezpieczeństwo to nie przypadek

Ponad 50 lat doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa
Miliony sprzedanych urządzeń polowych
Nagradzane komponenty zabezpieczające
Certyfikowani inżynierowie ds. bezpieczeństwa
Dogłębna wiedza na temat przepisów bezpieczeństwa zarówno w branży automatyki przemysłowej, jak i przetwórczej

Nasza oferta dla Ciebie!

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w rozwoju urządzeń związanych z bezpieczeństwem i ponad 10 000 000 sprzedanych urządzeń firma Pepperl+Fuchs jest pionierem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Oferta składa się z ponad 750 produktów związanych z bezpieczeństwem, co czyni ją jedną z największych w zakresie bezpieczeństwa na rynku. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego w firmie Pepperl+Fuchs.

 

Dogłębna analiza

Bezpieczeństwo funkcjonalne w zakresie automatyki przemysłowej

Bezpieczeństwo funkcjonalne w zakresie automatyki przemysłowej

Zapoznaj się z naszą stroną internetową, aby dowiedzieć się więcej o naszych dedykowanych ofertach dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego w automatyzacji zakładów. Szczególnie istotne dla specjalistów ds. automatyki zajmujących się tymi przepisami:

  • Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE)
  • IEC 61508
  • EN ISO 12100
  • EN ISO 13849
  • IEC 62061

Bezpieczeństwo funkcjonalne w środowiskach automatyzacji procesów

Bezpieczeństwo funkcjonalne w środowiskach automatyzacji procesów

 

Zapoznaj się z naszą stroną internetową, aby dowiedzieć się więcej o naszych dedykowanych ofertach dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego w automatyzacji procesów. Szczególnie istotne dla specjalistów ds. automatyki zajmujących się tymi przepisami:

  • Dyrektywa 2012/18/UE
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • VDI/VDE 2180

Wiedza podstawowa

Szukasz podstawowej wiedzy na temat norm i przepisów bezpieczeństwa? Udostępniane przez nas informacje zawierają przegląd norm i metod zapewniających bezpieczne funkcjonowanie zakładów oraz maszyn i urządzeń. Dowiedz się więcej o poziomie integralności bezpieczeństwa (SIL) i poziomie wydajności (PL) oraz poznaj historię i zróżnicowanie obowiązujących norm.

Podstawowa wiedza na temat SIL i PL

Szukasz określonego produktu?

Łatwiej jest ocenić dany system bezpieczeństwa, gdy znane jest ryzyko awarii poszczególnych podzespołów. Aby to umożliwić, firma Pepperl+Fuchs oferuje obszerną gamę produktów z określonym poziomem SIL/PL.

Na tej stronie można dokonać wyboru na podstawie różnych kryteriów, takich jak poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, poziom zapewnienia bezpieczeństwa, funkcja urządzenia oraz typ sygnału, aby szybko znaleźć właściwe urządzenie odpowiadające żądanemu poziomowi SIL/PL.

Wybierz produkt

Kontakt

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.