Przemysłowe interfejsy człowiek-maszyna dla przemysłu przetwórczego

VisuNet firmy Pepperl+Fuchs

Systemy HMI — VisuNet firmy Pepperl+Fuchs

Dzięki bogatemu wyborowi produktów VisuNet firma Pepperl+Fuchs oferuje użytkownikom kompletną gamę systemów i rozwiązań HMI do szerokiego zakresu wymagań przemysłu przetwórczego. Oferta przemysłowych interfejsów człowiek-maszyna obejmuje wytrzymałe monitory przemysłowe, rozwiązania typu cienki klient w obudowach przemysłowych, komputery w obudowach przemysłowych i rozwiązania typu cienki klient w formie tabletów, a także oprogramowanie typu cienki klient i dopasowane urządzenia peryferyjne. Dzięki spersonalizowanym rozwiązaniom HMI możemy również dokładnie wdrażać Twoje wymagania, aby uzyskać idealne rozwiązanie dla Twojego zastosowania.

Systemy HMI VisuNet

Dowiedz się więcej o szerokiej ofercie systemów HMI firmy Pepperl+Fuchs.

Najważniejsze cechy

Specjalnie zaprojektowane rozwiązanie do unikalnych wymagań przemysłu przetwórczego
Pierwsza kompleksowa gama terminali na rynku
Innowacyjne oprogramowanie cienkiego klienta
Indywidualne rozwiązania HMI od jednego dostawcy

Monitory przemysłowe

Monitory przemysłowe

Modułowa konstrukcja, zgodność z wytycznymi GMP (Good Manufacturing Practice) lub przygotowanie do użytku na zewnątrz: Oferta monitorów przemysłowych VisuNet obejmuje różne serie z różnymi technologiami komunikacyjnymi do szerokiej gamy zastosowań w przemyśle przetwórczym. Monitory przemysłowe firmy Pepperl+Fuchs są niezwykle wytrzymałe i łatwe w czyszczeniu. Serie VisuNet GXP i VisuNet FLX zachwycają również modułową konstrukcją, która umożliwia łatwą wymianę komponentów. W ten sposób rozwiązania monitorów firmy Pepperl+Fuchs zapewniają maksymalną elastyczność podczas wykonywania zadań.

Przemysłowe skrzynkowe zubożone klienty i skrzynkowe komputery PC

Przemysłowe skrzynkowe zubożone klienty i skrzynkowe komputery PC

W przeciwieństwie do konwencjonalnych terminali typu cienki klient używanych w środowiskach biurowych, rozwiązania typu cienki klient w obudowach przemysłowych (BTC) firmy Pepperl+Fuchs nadają się do użytku w trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki solidnej aluminiowej obudowie mogą wytrzymać trudne warunki środowiskowe i nadają się do pracy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dlatego też BTC zawsze niezawodnie umożliwiają dostęp do zwirtualizowanych aplikacji i informacji z serwerów centralnych.

Komputery w obudowach przemysłowych firmy Pepperl+Fuchs to odpowiednie rozwiązanie do zadań wymagających większej mocy obliczeniowej. Mogą być używane zarówno jako urządzenia samodzielne, jak i jako komputery panelowe lub systemy HMI.

Uprość swoją infrastrukturę IT

Z przemysłowymi interfejsami człowiek-maszyna

Dowiedz się, jak uprościć ten proces dzięki naszym zdalnym monitorom opartym na cienkich klientach i cienkim klientom w obudowie przemysłowej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem i w sterowniach. Oprogramowanie układowe VisuNet RM Shell firmy Pepperl+Fuchs zapewnia zoptymalizowany interfejs użytkownika, który upraszcza konfigurację urządzeń typu cienki klient.

Oprogramowanie cienkiego klienta

Innowacyjne oprogramowanie układowe cienkiego klienta VisuNet RM Shell jest instalowane fabrycznie na każdym monitorze zdalnym VisuNet i cienkim kliencie w obudowie przemysłowej firmy Pepperl+Fuchs. Upraszcza to konfigurację terminali oraz obsługę zwirtualizowanych i konwencjonalnych systemów sterowania procesami opartych na komputerach PC. Oprogramowanie dodatkowe VisuNet Control Center ułatwia również zarządzanie okrojonymi klientami, umożliwiając wydajną, scentralizowaną konfigurację i konserwację wielu zdalnych monitorów.

Oprogramowanie cienkiego klienta

Niestandardowe rozwiązania

Wymagania dotyczące systemów HMI są zróżnicowane i nie zawsze można je spełnić za pomocą standardowych produktów. Dlatego firma Pepperl+Fuchs oferuje użytkownikom niestandardowe rozwiązania interfejsu HMI. Niezależnie od tego, czy chodzi o monitory zdalne, czy o iskrobezpieczne komputery panelowe — nasi eksperci opracują i wyprodukują dla Ciebie indywidualne rozwiązanie, które będzie dokładnie odpowiadało Twoim potrzebom i wymaganiom.

Niestandardowe rozwiązania interfejsów HMI

Urządzenia peryferyjne

Szeroka gama różnych urządzeń peryferyjnych umożliwia optymalne dostosowanie i wykorzystanie przemysłowych monitorów Pepperl+Fuchs, stanowisk operatora i terminali operatora do indywidualnych zastosowań. Oferta urządzeń peryferyjnych VisuNet obejmuje czytniki ręczne do stref zagrożonych wybuchem, klawiatury, komponenty sieciowe, zasilacze i elementy zamienne.

Urządzenia peryferyjne

Kontakt

Czy masz pytania dotyczące naszych systemów HMI, chcesz uzyskać więcej informacji albo chcesz skontaktować się z nami, aby zaplanować indywidualne rozwiązanie HMI? Wystarczy skorzystać z poniższego formularza — z niecierpliwością czekamy na informacje od Ciebie.