Ręczne czytniki kodów IDM 1-D i 2-D umożliwiają rejestrację najważniejszych parametrów procesu, obsługę formuł, sprawdzanie operatorów i procedur, a także śledzenie partii surowców miejscach niebezpiecznych. Czytniki są dostępne w wersji przewodowej lub bezprzewodowej.
Wszystkie czytniki ręcznesą zoptymalizowane pod kątem współpracy ze stacjami roboczymi VisuNet. Czytników można również używać z zasilaczem lub przewodem zasilającym w układach autonomicznych. Ręczne czytniki kodów 1-D/2-D uzyskały certyfikaty ATEX i IECEx potwierdzające ich przystosowanie do pracy w miejscach niebezpiecznych (strefa 1/21 lub strefa 2/22).
Ręczne czytniki kodów 1-D/2-D mają wiele zalet:
Ręczne czytniki kodów 1-D/2-D do strefy 1/21 są przede wszystkim dostosowane do podłączenia do systemu VisuNet GXP. Urządzenia są dostępne w wersji bezprzewodowej Bluetooth® lub przewodowej i mogą być wykorzystywane z zasilaczem w układach autonomicznych.
Ręczne czytniki kodów 1-D/2-D do strefy 2/22 można optymalnie zintegrować z systemem VisuNet FLX. Są dostępne w wersji bezprzewodowej Bluetooth® lub przewodowej. Dodatkowy przewód zasilania umożliwia ich używanie również w układach autonomicznych.