VisuNet FLX, jak sama nazwa wskazuje, to szeroka gama bardzo elastycznych operatorskich stacji roboczych i systemów monitorowania firmy Pepperl+Fuchs przeznaczonych do zastosowań ATEX/IECEx w strefach 2/22 i Division 2, a także do użytku w strefach niezagrożonych wybuchem. Nowa platforma jest dostosowana do potrzeb przemysłu petrochemicznego, chemicznego i farmaceutycznego. W pełni modułowa konstrukcja umożliwia konfigurowanie rozwiązań HMI w celu zmaksymalizowania funkcjonalności, a platformę można szybko i łatwo dostosować na obiekcie.
Dostępne są trzy podstawowe konfiguracje oparte głównie na technologii klientów zubożonych, uzupełnione o stale powiększającą się gamę urządzeń peryferyjnych:
Dzięki różnorodnym konstrukcjom i możliwościom konfiguracji użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych technologicznie i precyzyjnie dopasowanych do potrzeb rozwiązań HMI przy niskich kosztach inwestycji. Jednostki klientów zubożonych, wyświetlacze i zasilacze można łatwo rozbudować i wymienić na obiekcie, co pozwala ograniczyć kosztowne przestoje do minimum. W połączeniu z licznymi certyfikatami (np. ATEX, IECEx, NEC500) oraz rozbudowaną siecią partnerską Pepperl+Fuchs seria VisuNet FLX stanowi elastycznie skalowalną i rozszerzalną platformę dla rozwiązań HMI, która może być stosowana na całym świecie.
Oferujemy szeroką gamę wstępnie skonfigurowanych rozwiązań FLX, które są szybko dostępne, lub dostosowanych rozwiązań opartych na technologii VisuNet FLX opracowanych przez nasze globalne centra Solution Engineering Center (SEC).
Seria VisuNet FLX została zaprojektowana specjalnie do zastosowań w przemyśle (perto-)chemicznym i farmaceutycznym. Obudowy wykonane ze stali nierdzewnej ze specjalnymi powierzchniami bez problemu spełniają wymagania GMP. Są one szczególnie łatwe w czyszczeniu i odporne na agresywne i żrące substancje. Wersja ze stali nierdzewnej jest dostępna jako samodzielny system HMI lub do montażu panelowego.
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych wymagających rozszerzonych zakresów temperatur-20 … +50°C najlepiej sprawdzi się aluminiowa obudowa klasy morskiej z serii VisuNet FLX. Solidna obudowa zapewnia nie tylko optymalne rozpraszanie ciepła, ale także wysoką odporność. Ponadto można zamontować dodatkowe osłony przeciwsłoneczne po bokach, na górnej krawędzi i z tyłu, zależnie od potrzeb. Służą one również jako ochrona przed deszczem i innymi warunkami środowiskowymi. Wersja aluminiowa jest dostępna jako samodzielny system HMI lub do montażu panelowego.
Nasze wstępnie skonfigurowane interfejsy HMI VisuNet FLX, szybko dostępne z magazynu, nie odpowiadają Twoim potrzebom? Pozwól naszym globalnym centrom inżynierii rozwiązań (SEC) zaprojektować w pełni dostosowane rozwiązanie oparte na VisuNet FLX dla Ciebie.