Manipulación de cargas
Cuando se trata de recolectar, asegurar y transportar cargas, los vehículos de guiado automático (AGV) requieren una amplia gama de información para garantizar procesos seguros y suaves. En primer lugar, el vehículo automatizado debe acoplarse con precisión en la estación de transferencia correcta. Durante la carga y descarga, se debe garantizar que los transportadores de carga se detecten y posicionen correctamente. La identificación de la carga también puede convertirse en un desafío si, por ejemplo, se deben detectar varios objetos simultáneamente o se debe controlar un robot montado en el AGV con precisión.
Desde el acoplamiento hasta el posicionamiento, la detección de cargas y la identificación de cargas, Pepperl+Fuchs ofrece una amplia cartera de sensores compactos y resistentes ideales para su uso en vehículos de guiado automático. Por ejemplo, las tecnologías sin contacto garantizan una transferencia segura del material, mientras que los potentes sistemas de identificación detectan de manera confiable los portadores de carga, incluso en condiciones adversas.