Proporcionamos inteligencia.
Descubrimos soluciones.
Desbloqueamos todas las frecuencias.

RFID de Pepperl+Fuchs

Características

Potencie su rendimiento con la tecnología RFID de Pepperl+Fuchs

Potencie su rendimiento con la tecnología RFID de Pepperl+Fuchs

Cuando usa un sistema RFID industrial de Pepperl+Fuchs en su proceso, elimina los errores de recopilación manual de datos. Benefíciese de una reducción de los errores administrativos, de una mayor transparencia y de una mayor rapidez.
Servicio y asistencia de los expertos en RFID

Servicio y asistencia de los expertos en RFID

Durante más de 25 años, Pepperl+Fuchs ha investigado y evolucionado en el terreno de la tecnología RFID. Puede confiar en nuestros especialistas experimentados, que le asistirán con sus vastos conocimientos sobre las miles de aplicaciones RFID.
Soluciones de identificación a medida

Soluciones de identificación a medida

Pepperl+Fuchs le ofrece soluciones completas que se adaptan perfectamente a sus necesidades específicas: desde todos los componentes necesarios (dispositivos de lectura/escritura, etiquetas, interfaces de control, cables) hasta todos los rangos de frecuencia habituales (LF, HF, UHF).
Alta compatibilidad para una integración sencilla

Alta compatibilidad para una integración sencilla

Los componentes RFID de Pepperl+Fuchs se pueden combinar con casi cualquier sistema de control del mercado. Nuestras interfaces de control son compatibles con todos los rangos de frecuencias y la manipulación de nuestras soluciones RFID es igual para todas las frecuencias.

¡NOVEDAD! Nuestras últimas incorporaciones a la gama

Dispositivo de lectura/escritura UHF con interfaz Ethernet industrial integrada y API REST

El dispositivo de lectura/escritura RFID F190-B40 UHF ofrece una interfaz Ethernet industrial integrada y una API REST. A través de estas tecnologías de interfaz, este dispositivo de lectura/escriturar, diseñado para rangos de detección medios, se puede integrar de forma rápida y sencilla en los sistemas TO y TI, lo que lo convierte en una solución atractiva para el control y la monitorización de la producción, las aplicaciones de seguimiento y otras aplicaciones de la Industria 4.0 en la automatización de fábricas.

Más información

Un dispositivo básico, tres frecuencias: dispositivos portátiles RFID modulares para entornos industriales

Mediante un sofisticado mecanismo, los cabezales de lectura/escritura RFID para diferentes frecuencias (LF, HF, UHF) pueden conectarse de forma rápida y sencilla al módulo base del dispositivo portátil sin necesidad de herramientas. Esto garantiza que los usuarios puedan concentrarse por completo en la tarea de identificación que se está realizando. Para ello, el dispositivo básico cuenta con una pantalla táctil capacitiva en color reforzada de 4,8 pulgadas, que puede leerse con nitidez en todo momento incluso en condiciones de luz ambiental no óptimas. La protección IP54 pone de relieve la idoneidad del dispositivo para su uso en exteriores y en entornos difíciles.

Más información

RFID simplificada: nuevo dispositivo de lectura/escritura UHF con interfaz IO-Link estandarizada

Pepperl+Fuchs amplía su gama de dispositivos de lectura/escritura UHF con el nuevo F191: El dispositivo combina las ventajas de la tecnología UHF industrial con una interfaz estandarizada para la comunicación IO-Link. Se trata de un rentable componente para una amplia gama de aplicaciones estándar en sectores como la intralogística, la automoción y la manipulación de materiales.

Más información

Mucho más que alta frecuencia: combinación de las ventajas de la RFID de alta frecuencia con capacidades exclusivas de rango de lectura

Un rango de lectura extraordinariamente alto y una amplia variedad de útiles funciones adicionales alojadas en un diseño compacto y optimizado: Con su nueva serie de dispositivos de lectura/escritura RFID, Pepperl+Fuchs ofrece ahora esta atractiva solución completa para las tareas de identificación.

Más información

Productos

Applications

In the field of RFID technology, Pepperl+Fuchs offers a complete portfolio of perfectly matched components that solve a wide range of identification tasks. Find out more about possible areas of application.

Aplicaciones

RFID y AGV: tres ejemplos de aplicaciones prácticas

RFID en AGV

Ya sea en forma de prácticos carros de guiado automático, plataformas de montaje rodantes o enormes transportadores de contenedores con conducción autónoma, los vehículos de guiado automático (AGV) en todas sus variantes se han convertido en elementos indispensables en los procesos de producción modernos. Contribuyen a facilitar considerablemente el trabajo diario, a preservar los recursos existentes y a acelerar significativamente los procesos de transporte. Tienen aspectos muy diferentes y las tecnologías que permiten que los vehículos funcionen de forma automática o autónoma son muy diversas.

A menudo se utilizan sistemas RFID y, cuando se aplica de forma inteligente, este método de identificación por radiofrecuencia permite realizar numerosas tareas en el AGV. Este artículo del blog presenta tres versiones diferentes.





RFID en áreas peligrosas: tres ejemplos de campo

RFID en áreas con riesgo de explosiones

La gama de aplicaciones RFID no se limita en absoluto a la fabricación discreta, sino que también es cada vez más popular en las plantas de proceso debido a los requisitos, cada vez más exigentes, para el marcado de productos y equipos de trabajo. Sin embargo, a menudo hay que tener en cuenta los requisitos de protección contra explosiones, ya que los equipos eléctricos suponen un riesgo importante para la seguridad allí donde se generan vapores, polvo o gases inflamables.

En este artículo del blog, se muestran tres ejemplos de aplicación que le ayudarán a comprender el uso correcto y seguro de sistemas RFID en áreas peligrosas.

Aplicaciones

Más ejemplos de aplicación de RFID

Más ejemplos de aplicación de RFID

RFID es una tecnología extraordinariamente versátil que se utiliza en muchos sectores. Hemos recogido diez ejemplos más de aplicación de diez sectores diferentes. Inspírese con los casos de aplicación y descubra cómo la tecnología RFID potencia la identificación fiable y la eficiencia general en diferentes circunstancias…

RFID impulsa la Industria 4.0

RFID impulsa la Industria 4.0

RFID es crucial a la hora de hacer posibles las fábricas digitales con garantía de futuro de acuerdo con la Industria 4.0. Cuando se fija una etiqueta RFID en un producto, este almacena información sobre los pasos necesarios en la producción o sobre los requisitos especiales. Además, puede almacenar información nueva y adicional cuando las fases de la producción han finalizado. La fijación de etiquetas RFID a los artículos de producción introduce estructuras dinámicas y flexibilidad en todas las áreas de la fabricación. Obtenga más información sobre la tecnología para la Industria 4.0 de Pepperl+Fuchs, etiquetada como "Sensorik4.0®".

Soluciones RFID

En un proyecto de investigación del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), Alemania, doce socios en industria y ciencia aúnan fuerzas para desarrollar un sistema de transporte flexible. El resultado es KARIS PRO, un vehículo autónomo que se está probado actualmente en la práctica. Dieter Schneider, líder del equipo de I+D de Sistemas de identificación de Pepperl+Fuchs, nos explica las claves del proyecto...

El director de productos RFID, Dr. Klaus Schmitt, le guía por este tour y le da información sobre nuestras soluciones especialmente diseñadas para las fábricas cárnicas.

Recomendación de lectura: Cinco razones para usar RFID industrial en su planta procesadora de carne

Preguntas frecuentes sobre RFID

Parte 1: Preguntas generales sobre RFID

Parte 1: Preguntas generales sobre RFID

¿Le interesa la tecnología RFID, pero no sabe por dónde empezar? La primera parte de nuestras preguntas frecuentes proporciona una perspectiva general sobre RFID. Obtenga información sobre los componentes básicos que forman una instalación, la historia de esta tecnología y los beneficios más importantes que RFID puede brindar en las tareas de identificación en su proceso particular…





Parte 2: Dispositivos de lectura/escritura RFID

Parte 2: Dispositivos de lectura/escritura RFID

La fiabilidad de la identificación sin contacto depende de la calidad de los dispositivos de lectura y escritura. Conozca los principios funcionales de los dispositivos de lectura/escritura RFID. ¿Cómo funcionan y qué tipo de dispositivos hay en el mercado? ¿En qué consiste la polarización de la antena y cómo se evitan las interferencias? Obtenga también asesoramiento sobre cómo elegir el dispositivo de lectura/escritura RFID que mejor se adapta a su aplicación…

Parte 4: Etiquetas RFID

Parte 4: Etiquetas RFID

Las etiquetas RFID son productos diversos y se pueden encontrar en aplicaciones industriales además de en nuestra vida privada. Obtenga más información sobre los principios de funcionamiento y los diferentes tipos de etiqueta. ¿Cuándo debo usar una etiqueta activa en vez de una pasiva? ¿Cuánta información puede almacenar una etiqueta? ¿Cómo se comportan las etiquetas en cuanto a durabilidad cuando la aplicación es bastante exigente? …

Parte 3: Frecuencias RFID

Parte 3: Frecuencias RFID

Para permitir el intercambio de datos sin contacto a través de un sistema RFID, se usan ondas de radio para la comunicación. Los sistemas RFID usan diferentes rangos de frecuencias en función de las necesidades de la aplicación. Consiga una mejor perspectiva de las características de estos rangos. ¿Qué los define? ¿Dónde se usan? ¿Qué puede afectar a la transmisión de la señal? …

Contacto

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.