Seleccione su país

Visite el sitio web global

Versión del producto archivado

RHS90N-*******Z Codificador rotatorio incremental con interfaz sen/cos

Ventajas clave de un vistazo

  • Codificador giratorio incremental con interfaz sin/cos
  • Periodo de señales 1024 ó 2048
  • Eje hueco hasta máx. 45 mm (gran cantidad de reducciones bajo pedido)
  • Señales de tensión interpolables termocompensadas
  • Aplicación: Feedback del motor/tecnología de propulsión

Mostrar más

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de RHS90N-*******Z

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsosmáx. 2048
Tensión de trabajoUB5 V CC ± 5 %
Corriente en vacíoI0máx. 70 mA
Tipo de salidaSeno/Coseno
Amplitud1 Vss ± 10 %
Corriente de cargapor canal un máx. de 10 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz (3 dB Límite)
Cable∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-78
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónDIN EN 61000-6-2
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura de trabajo-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , cable, instalación móvil
-20… 70 °C (-4… 158 °F), cable, instalación fija
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material
CarcasaAluminio, brillante
Bridaaluminio 3.1645
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 900 g
Velocidad de rotaciónmáx. 3500 min -1
Momento de arranque≤ 6 Ncm
Carga sobre el eje
Desplazamiento angular1 °
Desplazamiento axialmáx. 1 mm
Dimensiones
Longitud48,5 mm
Diámetro87,1 mm
Notas generales